產品特性

AXIe 是新興的開放標準,具有 VXIbus、LXI 和 PXI 等模組化介面的所有特色,非常適合用於高效能模組化儀器。 因此,是德科技新推出了一系列易於擴充的 AXIe 機箱。 是德科技 AXIe 機箱提供各種控制器選項,可協助您輕鬆建構高效能 AXIe 測試系統。

Keysight AXIe 機箱

是德科技備有多款 AXIe 機箱和控制器,以滿足大多數應用的要求

  • M9502A 2 插槽 AXIe 機箱:這款新機箱主要是為可轉移應用而設計, 僅占用 2U 機架空間。

  • M9505A 5 插槽 AXIe 機箱:如需更多容量來安裝 AXIe 模組,請選擇此機箱。 它可放在工作台上或安裝於機架中,僅占用 4U 機架空間。

是德科技嵌入式控制器和纜線 I/O 解決方案

是德科技提供齊備的控制器選項,可同時滿足您對靈活性與效能的需求。 如需輕巧的解決方案,或是想要直接連接至 AXIe 背板,請選擇嵌入式控制器。 需要將最新的電腦硬體連接至機箱時,請選擇 x8 PCIe 纜線介面。 若需要連接筆記型電腦,可選擇 ExpressCard 介面。

找到符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助