產品特性

適合瞬時信號應用的多功能 DAQ 設備

Keysight U2500A 系列 USB 同時採樣數據收集器(DAQ)是一款高效能模組,提供多達 4 個通道及 14 位元和 16 位元的解析度。 此同時採樣數據收集器適用於需要每個通道都有高採樣率的相位敏感應用程式。 這些多功能數據收集器可被單獨使用或作為模組單元使用。

  • 快速 USB 設計,支援隨插即用
  • 每個通道具有高達 2 MSa/s 的高採樣率
  • 專用的類比數位轉換器(ADC),可同時進行數據收集
  • 插入 U2781A 產品機箱時的模組化功能
  • 支援 SCPI 和 IVI-COM,兼容廣泛的KDE
  • 隨附 BenchVue 軟體,可快速進行設定並將資料記錄到電腦中

注: U2531A、U2541A、U2542A USB 模組化同時採樣多功能數據收集器將於 2022 年 3 月 1 日停產。 訂購此產品的最後日期是 2022 年 2 月 28 日。 是德科技將在未來 5 年的標準保固期內繼續為此產品提供最好的支援服務。.

PathWave BenchVue USB 模組化 DAQ Pro 軟體

以直覺的方式連接並控制您的 USB 資料擷取(DAQ)系統、擷取螢幕圖像,並記錄資料量測,以提高分析效率。
  • 可執行無限制的資料紀錄,並進行極限檢查,如發現任何問題即發出警報。
  • 透過多個資料擷取裝置,控制特定測試配置的量測通道。
  • 透過各種顯示方式紀錄並查看即時量測。
  • 快速將資料匯出到 Microsoft Excel 和 Microsoft Word 等常用工具。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

使用 BenchVue 實現嚴密控制、自動化量測及簡易流程

Keysight BenchVue 軟體可弭除測試衍生的許多問題。 藉由輕易連接、控制儀器,並且自動執行測試序列,以便快速渡過測試開發階段。不僅如此,您只需點擊幾下就能立即讀取測試結果。

  • 快速為儀器配置您最常用的控制和量測設定
  • 點擊幾下滑鼠便可輕鬆紀錄並匯出資料和截圖,以便更快進行分析
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化測試序列
BenchVue 軟體在筆記型電腦上的運作

主要技術規格

查看更多

是德科技客服中心提供您需要的協助