Keysight DSA90404A
Infiniium High Performance Oscilloscope / 4 GHz / 20 GSa/s / 4 Channels / 50M Memory
















Keysight DSA90404A
Infiniium High Performance Oscilloscope / 4 GHz / 20 GSa/s / 4 Channels / 50M Memory
JPY 3,511,035
定価 JPY 17,555,175

Keysight Used
Keysight DSA90404A JPY 3,511,035
スタート価格
JPY 3,511,035 80% OFF
| DSO90000A-007 | I2C/SPI PROTOCOL TRIGGERING AND DECODE, FIXED PERPETUAL LICENSE | インストール済み |
| DSO90000A-009 | INFINIISCAN, FIXED PERPETUAL LICENSE | インストール済み |
| DSO90000A-010 | USER-DEFINED FUNCTION, FIXED PERPETUAL LICENSE | インストール済み |
| DSO90000A-014 | INFINIISIM ADVANCED, FIXED PERPETUAL LICENSE | インストール済み |
| DSO90000A-016 | USB 2.0 PROTOCOL TRIGGERING AND DECODE, FIXED PERPETUAL LICENSE | インストール済み |
| DSO90000A-021 | ETHERNET COMPLIANCE APPLICATION, FIXED PERPETUAL LICENSE | インストール済み |
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* リードタイムが延長します(4週間以内) | JPY 183,551 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
- 4 GHz (upgradable to 13 GHz)
- 4 analog channels
- Capture a longer signal trace with up to 1 Gpts memory and 20 GSa/s sample rate
- Get superior measurement accuracy with a noise floor of 0.79 mVrms at 50 mV/div and deep jitter analysis capability
- Make it easier to compensate for probe, fixture and channel effects with hardware accelerated de-embedding
- Increase scope’s usability with software applications for compliance, debug and analysis
- Get measurement automation with the user-defined application
Applications
- Ethernet 1000Base-T
- MIPI
- USB 2.0
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。