Keysight E5071C-480
4-port Test Set / 9 kHz to 8.5 GHz / Without Bias Tees
JPY 6,167,566
定価 JPY 17,621,617

Keysight Used
Keysight E5071C-480 JPY 6,167,566
スタート価格
JPY 6,167,566 65% OFF
| 480 | 4-PORT TEST SET, 9 KHZ TO 8.5 GHZ WITHOUT BIAS TEES | インストール済み |
| 017 | REMOVABLE DATA STORAGE | インストール済み |
| 1E5 | HIGH STABILITY TIMEBASE | インストール済み |
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* リードタイムが延長します(4週間以内) | JPY 224,495 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
General-Purpose Network Analysis
Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.
- 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
- Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
- Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
- Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
- Protect your investment with upgradability across all of the options
アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。