キーサイト公式
再生品ストア
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U01-2540460

Keysight E5071C-480

4-port Test Set / 9 kHz to 8.5 GHz / Without Bias Tees

ID: U01-2540460
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 11
現品写真
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 9
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 10
Keysight Used E5071C-480 - Actual Instrument - Image 11

Keysight E5071C-480

4-port Test Set / 9 kHz to 8.5 GHz / Without Bias Tees

校正完了測定報告書付き
90日間保証
KeysightCareに関するお問い合わせ
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可(制限あり)

77% OFF

JPY 4,556,721

定価 JPY 19,811,830

税抜
価格アラート設定
保存
企業(法人)向け販売
配送料無料。 アメリカから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼
今すぐ購入28,459.05

Keysight Used

Keysight  E5071C-480 JPY 4,556,721

スタート価格

JPY 4,556,721 77% OFF

今すぐ購入28,459.05見積依頼


4804-PORT TEST SET, 9 KHZ TO 8.5 GHZ WITHOUT BIAS TEESインストール済み
010TIME DOMAIN ANALYSISインストール済み
WXPインストール済み

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.

Fresh Calibration*
リードタイムが延長します(4週間以内)
JPY 224,495

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


General-Purpose Network Analysis

Keysight’s E5071C ENA vector network analyzer delivers new standards in speed, accuracy, and versatility for vector network analysis. Designed with a wide range of measurement capability to meet multiple network analysis needs, the E5071C ENA offers efficiency and flexibility for both manufacturing and research and development applications in industries such as wireless communications, automotive, semiconductor, and medical.

  • 2- or 4-port, 50 ohm, S-parameter test set
  • Improve accuracy, yield and margins with wide dynamic range 130 dB, fast measurement speed 8 ms and excellent temperature stability 0.005 dB/°C
  • Obtain design confidence through complete characterization of high-speed serial interconnects with enhanced time domain analysis option
  • Flexible multiport configuration of up to 22 ports with E5092A
  • Protect your investment with upgradability across all of the options


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight E5071C-480 Network Analyzers
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

関連商品

ご検討の製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

他のモデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

Select up to 3 instruments to compare

Cancel
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at
Select another instrument to compare
Starting at

FAQ

Keysightの新品、Keysightプレミアム再生品、そしてKeysight認定中古品にはどのような違いがありますか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Keysightプレミアム再生品の詳細はこちらをご覧ください

個々のニーズに合わせて構成を変更することはできますか?

Keysightプレミアム再生品では、基本的にカスタマイズが可能です。多くのKeysightプレミアム再生品はご要望に応じた構成にでき、オプションは追加費用にて導入していただけます。

Keysightプレミアム再生品をカスタマイズする場合、納期やリードタイムが変動する可能性があります。

一部のKeysight認定中古品はカスタマイズできない場合があります。製品ページのお問い合わせオプションから、弊社eStoreチームにご確認ください。

付属品には何が含まれますか?

Keysightプレミアム再生品には通常、新品と同様の付属品と保証が付属します。

他の付属品を含めることはできますか?

現在、掲載されている付属品のみをご提供しております。追加の付属品が必要な場合は、Keysight認定中古品またはKeysightプレミアム再生品をご購入の際に、別途費用でお求めいただくことが可能です。

ご希望の追加付属品やサポートがございましたら、コメント欄にてお知らせください。

別途、もしくはご購入後に付属品をご注文される場合は、こちらより最寄りのKeysightオフィスまたはKeysightパートナーまでお問い合わせください。または地域によってはオンラインストアもご利用いただけますので、こちらもご確認ください。

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫

Keysight ベクトルネットワークアナライザ(VNA)FAQ

ベクトルネットワークアナライザとは何ですか?

高性能のベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、アンプ、フィルタ、パワー・ディバイダ/コンバイナ、スイッチ、アンテナなどのRFおよびマイクロ波デバイスの特性評価と分析に使用されます。また、S パラメータ、雑音指数、リターン・ロスなどを含む正確なデバイス測定を提供します。Keysightの中古ネットワーク・アナライザは、新品同様の厳しい品質検査基準をクリアしているため、新品同様の高性能、高パフォーマンスが期待できます。

ベクトルネットワークアナライザは何に使われますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは、特定の電磁波の形状や周波数を電子部品に送り込み、その応答を測定する装置です。コンポーネントの周波数応答を測定するため、一般的には研究開発、設計検証、故障解析、製造試験に使用されています。Keysightの中古ネットワーク・アナライザは、新品同様の厳しい品質検査基準をクリアしているため、新品同様の高性能、高パフォーマンスが期待できます。

ベクトルネットワークアナライザは校正が必要ですか?

はい、全てのベクトル・ネットワーク・アナライザは、最高品質の結果を確保するために校正が必要です。校正プロセスでは、機器を調整し、ハードウェアの体系的な誤差を排除します。これは、精度と位相測定のための追跡可能な基準を使用して行われます。Keysightプレミアム再生品ネットワーク・アナライザは新品製品と同じ包括的な校正および検査をクリアしている、Keysightの品質基準を満たす製品です。

ベクトルネットワークアナライザの校正はどのように行われますか?

校正のプロセスは手動または自動で行うことが可能ですが、ほとんどの場合は手動で行われます。一般的な校正の方法としては、SOLT(Short, Open, Load, Thru)およびTRL(Through, Reflect, Line)という2つのパラメータベースの方法があり、これらは系統的な誤差を排除します。 手動校正では、ベクトル・ネットワーク・アナライザのソフトウェア内にある既知の刺激信号のリストから一つを選択し、その振幅と位相が既知の刺激源からの値に一致するよう調整します。

ベクトル・ネットワーク・アナライザが正しく測定していることを確認するためには、基準となるキャリブレータを用いて定期的に校正を行う必要があります。この定期的な校正により、国際的な標準と一致していることが保証されます。

Keysight公式再生品ストアにおける校正プロセスは、独自の機器およびアルゴリズムを用いた高精度の校正、計測の信頼性確保のための100%トレーサビリティ、 ISO 17025認定されたラボ能力でKeysightの中古・再生品ネットワーク・アナライザの性能を最高レベルに維持します。

ベクトルネットワークアナライザにはエラー補正がありますか?

一部のベクトル・ネットワーク・アナライザには、熱ドリフト、時間遅延、ソースと負荷の不一致、光路長の変動などのさまざまな誤差を補償する誤差補正が組み込まれています。

ベクトルネットワークアナライザとネットワークアナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはワイヤレスコンポーネント、マイクロストリップライン、分岐構造などの1ポートおよび 2ポート デバイスの振幅および位相特性を測定します。

ネットワーク・アナライザはアンプ、フィルタなどの2ポートおよび任意のポート数のデバイスのネットワークパラメータを測定します。

ベクトルネットワークアナライザとスペクトラム・アナライザの違いは何ですか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザは信号発生器と受信器を使用して、特定の周波数で複雑なコンポーネントの仕様を測定します。

スペクトラム・アナライザは受信器のみを使用して、適用された信号の周波数スペクトル全体にわたるパワーを測定します。

ベクトルネットワークアナライザとオシロスコープの違いは何ですか?

電圧波形を時間の関数として表現することで外部信号を測定するオシロスコープに対し、ベクトル・ネットワーク・アナライザはネットワークの反応を監視する振幅と位相の両方を測定します。

ベクトルネットワークアナライザはS11(反射係数)をどのように測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはテスト対象のデバイスのポートに刺激信号を導入し、反射信号を測定することでS11を測定します。この反射が発生する周波数は、S11の計算に使用されます。

S21パラメータとは何ですか?

S21は、入力ポートを通過し、出力ポートで反射された信号をデバイスがどの程度除去するかを測定するために使用されます。最初のポートから次のポートに転送される電力は、S21 パラメータを使用して決定できます。

伝播とチャネルモデリングとは何ですか?

伝播およびチャネルモデリングは、無線通信アンテナのパフォーマンスとセルカバレッジに対するアンテナの影響を推定するための手法です。
伝播とチャネルのモデリングで最も重要なパラメータは、パス損失、フレネルゾーン、パス減衰、およびマルチパス・フェージングです。

スミスチャートとは何ですか?

スミスチャートとは特定のタイプの回路動作をグラフで表現したものです。周波数や電圧に関連するアンプやその他のシステムコンポーネントのインピーダンス、アドミタンス、およびコンダクタンスを示します。スミスチャートの動作を理解するためには、伝送線理論の基本を理解することが重要です。

電圧定在波比(VSWR)とは何ですか?

電圧定在波比とはAC電源によって引き起こされる空間内のある点における反応のない電圧を示す指標であり、アンテナ源からの反射電力を表します。通常、ボルト/メートル(V/m)またはミリボルト/メートル(mV/m)で表されます。

ベクトルネットワークアナライザは位相をどのように測定しますか?

測定対象のデバイスのポートに刺激信号を導入することで、位相の変化の度合いを測定します。刺激信号が適用されていない場合の測定には、別の校正が使用されます。

ベクトルネットワークアナライザはどのようにして振幅を測定しますか?

ベクトル・ネットワーク・アナライザはデバイスのポートに刺激信号を導入し、その強度を測定することで振幅を測定します。振幅は反射信号の大きさで計算されます。

振幅の特性とは何ですか?

振幅特性には、特定の周波数での振幅、振幅範囲、振幅の直線性、振幅比の測定などが含まれます。

中古ネットワークアナライザをKeysightから直接購入するメリットは何ですか?

Keysightからの直接購入は、高いコストパフォーマンスを維持しつつ、安全性やサポート面での妥協の心配がないということです。中古ネットワーク・アナライザにも最大5年間の保証がつき、 さまざまなソフトウェアオプションを提供することでお客様のテストニーズに合わせた調整が可能。さらに、Keysightプレミアム再生品では、ハードウェアのカスタマイズや新品機器同様の技術サポート(オプションでKeysightCareのよる経験豊富なスペシャリストによる個別サポートと、幅広いナレッジベースへのフルアクセスが可能)をご提供します。