Keysight認定中古品 限定オファー:中古Keysight MXR Bシリーズ – 妥協なき設計をその手に
Keysight MXR Bシリーズがもたらす、確信の解決策
- 高速リアルタイムスペクトラム解析
リアルタイムのスペクトラム解析機能により、時間のかかる手動スキャンを行うことなく、重要な信号の詳細を確実にとらえます。 - InfiniiScanイベント識別機能を標準装備
すべてのユニットに付属のソフトウェアにより、信号の異常を瞬時に特定・分離します。 - 波形発生器を内蔵
追加の機器なしで、デバイスのテストやストレス試験が可能です。
テスト効率が270%向上
マスクテストを従来モデルの2倍以上の速さで実行できます。
隠れたコストは一切ありません
KeysightCareにより、修理期間は10日以内を保証。テクニカルサポートは4時間以内に回答します。予期せぬ校正費用や計画外のダウンタイムコストも発生しません。
業界のリーダーから選ばれる機器
MXR Bシリーズには、より多くの標準機能が含まれています
- InfiniiScanイベント識別ソフトウェア
- 50 MHz 任意波形発生器
- 周波数応答アナライザ
8個のアナログチャネル
複数のECUを同時にテスト
6 GHzの帯域幅
高速シリアル信号を捕捉
プロトコル解析
CAN/LIN/FlexRayを即座にデバッグ
リアルタイム解析
ADASシステムを効率的に検証
高いENOB(1 GHzで8.0)
微細な信号変化を捕捉
低い固有ジッタ(155 fs rms)
タイミング精度を確保
高度なトリガ機能
稀にしか発生しないイベントを分離
最大1.6 Gptsのメモリ容量
長時間のフライトシーケンスを記録
高速な更新レート
間欠的な障害をキャッチ
マルチチャネル
製造プロセス全体をモニタリング
Fault Hunter
信号の問題を自動的に特定
統合されたデジタルチャネル
制御システムのデバッグ



Infiniium MXR Bシリーズ リアルタイムオシロスコープの実力
Infiniium MXR Bシリーズは、スピードと精度を新たなレベルへと引き上げます。高速な解析、充実した内蔵テスト機能、そして超低ノイズ設計により、問題の特定に要する時間を数時間から数秒へと短縮。まずは必要な構成から導入し、設計の進化に合わせて帯域幅、チャネル数、ソフトウェアを後からアップグレードすることが可能です。
多機能なMXR Bシリーズ オシロスコープ
主な仕様
帯域幅
0.5~6 GHz
チャンネル
4または8
サンプリングレート
16 GSa/s
標準メモリ
200 Mpts/ch
波形更新レート
> 200,000 wfms/秒
リソース
機器を最大限に活用するための秘訣を学びましょう

Infiniium MXR Bシリーズオシロスコープ

InfiniiumオシロスコープによるUSB 2.0コンプライアンス試験

車載イーサネット・トランスミッタ・テスト・アプリケーション

Type-Cコネクタを介したUSB Power Deliveryのテスト方法

周波数応答解析とは

PathWave Instrument RPA