オシロスコープとシグナル
波形を読み解くための基礎知識
プロダクトの品質は、見えない波形で決まります
オシロスコープで「いま起きている現象」を「そのまま」に視る
それが設計の正解ルートです
あなたが今この記事を読んでいるデバイスから‥
テレビ、インターネット、あらゆる家電に至るまで、私たちの日常は電子の波、すなわち「シグナル」によって支えられています。この見えない情報の流れを正確に捉え、理解すること。それこそが現代エンジニアリングの始まりです。
この記事は、その本質を解き明かすための最初の鍵となるでしょう。
完成された製品を手に取る消費者にとって、製品の開発にどれほどの労力が費やされているかは、ほとんど見えません。一方、エンジニアたる者、デバイスを構成する個々の部品を設計する過程で、電子の波とシグナルを一つひとつ正確にテストし、各要素が意図した通りに機能するかを確かめなければなりません。それでこそ、エンドユーザーに対する高品質かつ長期的な機能性が保証されるのです。
問題をさらに複雑にしているのが、電子技術がたえず著しい進歩を遂げ、電子デバイスがますます高速で動作しているという事実です。結果、今日のほとんどのデバイスは、高速なデジタル技術を使用しています。それには、高周波数・高速の波とシグナルを的確かつ正確に扱うために特別に設計された計測器が必要となります。
「見えないものを“可視化”できる人だけが、設計を加速する」
オシロスコープの役割:見えない世界への窓
オシロスコープは、まさしくそのような要求に応える計測器です。電子デバイスの設計やテストの過程で発生する幅広いタスクに対して非常に有用な、汎用性の高いツールです。被測定デバイスの機能性を判断するために、電子シグナルを記録し、表示し、評価する上で不可欠な存在と言えます。
「簡単な測定なら、手持ちのマルチメータで十分では?」とお考えかもしれません。しかし、オシロスコープの能力は、マルチメータをはるかに凌駕します。オシロスコープは、デバイスが発する電子シグナルを「可視化」することで、その内部で何が起きているかを直感的に覗き見ることができます。さらに、収集したデータから最大限の価値を引き出すための複雑な操作を実行でき、それが最適な意思決定に繋がるのです。
加えて、すぐれたオシロスコープは堅牢で信頼性が高く、長年の使用に耐えるように作られています。これはつまり、再生品のオシロスコープであっても、大幅に低い価格帯で、きわめて正確な測定を提供できることを意味します。
>[中古オシロスコープを探す]
Keysightの再生品ラインナップは、旧Agilent世代から最新Keysightモデルまで幅広く網羅。初めての購入から、今お使いの機種と同じモデルに買い替え、段階的アップグレードまで、要件に合わせた最適解が見つかります。
(まとめ)
点(マルチメータ)ではなく、線(オシロ)で捉えよ
「同予算なら、再生品で上位スペック」という選択が余裕と革新を生む
シグナルの定義と基本特性
シグナルとは何か?
オシロスコープが何をするのかを真に理解し、その機能を最大限に活用するためには、シグナル理論の基本を把握することが非常に役立ちます。
シグナル(信号)とは、電圧・電流・電磁波の時間変化に情報がエンコードされたもので、デバイスやコンポーネントへ動作を指示する情報の運び手のことである。
シグナルは、電圧、電流、または電磁波が時間と共にどのように変化するかにエンコードされています。
波形の基本特性
オシロスコープがシグナルを表示する際、注目すべき基本的な特性は以下の通りです。
振幅 (Amplitude)
振幅とは、波形の垂直方向の大きさ、つまりシグナルの強さを示す指標です。一般的に、波形の最高点と最低点を指すピーク振幅と、波形全体の平均的な大きさを表すRMS振幅(実効値)の二つが用いられます。
周波数 (Frequency)
周波数とは、周期的な波が単位時間(通常は1秒)あたりに何回繰り返されるかを示す指標です。単位はヘルツ(Hz)で表されます。
周期 (Period)
周期とは、波が1回の繰り返しを完了するのにかかる時間のことです。周期は周波数の逆数(周期 = 1 / 周波数)の関係にあります。
位相シフト (Phase Shift)
位相シフトとは、同じ周波数を持つ二つの波形間にある、時間的なズレのことです。このズレは、度(°)またはラジアンで測定されます。たとえば、正弦波の1サイクルは360°に相当し、半サイクルずれている場合、位相シフトは180°となります。
代表的な波形の種類
波形とは、シグナルの「表情」である
計測器によって表現される波の形は波形と呼ばれます。この表現は、被測定デバイスが発するシグナルに関する多くの情報を与えてくれます。電圧レベルの変化が一定か、線形に変化するか、あるいは突然ジャンプするかが明確に可視化されます。
正弦波 (Sine waves)
数学のサイン関数グラフに由来する、滑らかで周期的な振動を持つ波形です。たとえば、家庭用コンセントの交流電流は正弦波を生成します。
方形波と矩形波 (Square waves and rectangular waves)
高いレベルと低いレベルの二つの値を周期的に行き来する、角張った波形です。各レベルの持続時間が等しい場合を「方形波」、異なる場合を「矩形波」と呼びます。
三角波とのこぎり波 (Triangular waves and sawtooth waves)
電圧レベルが直線的に上昇または下降(ランプ)を繰り返す波形です。一方のエッジがほぼ垂直に急峻な変化を見せる場合、「のこぎり波」と呼ばれます。
パルス波 (Pulses)
通常は一定の電圧レベルが、光の点滅のように、一瞬だけ急峻に変化する波形です。これが連続するものはパルス列と呼ばれます。パルスは単一のデータ情報をエンコードする場合もありますが、多くの場合、回路のグリッチ(異常信号)によって引き起こされます。
複合波 (Complex waves)
上記、およびその他の波形が混ざり合って形成される複雑な波形で、周期的でない場合もあります。現実世界のシグナルの多くは、この複合波に分類されます。
(まとめ)
- 基本波形の理解→現実の複合波の手がかり
- FFT/シリアルトリガ/プロトコル解析対応モデルは、不具合の特定がケタ違いに速い
アナログ信号とデジタル信号の違い
アナログか、デジタルか?
それは、世界を滑らかに捉えるか、
明確に切り取るかの哲学の違いだ。
最後に、アナログ信号とデジタル信号の違いを理解することが重要です。
- アナログ信号:アナログ時計の針のように、情報は連続的に変化し、設定された範囲内の任意の値を取る
- デジタル信号:デジタル時計の数字のように、情報は個別の単位(離散値)で処理され、次から次へとジャンプするように変化
この違いは、オシロスコープが各種信号をどのように処理するかに大きな影響を与えます。
結論:波形とシグナルに関する3つの要点
結論として、要点をまとめます。
- 第一に、シグナルとは情報を運ぶ電子の波である
- 第二に、すぐれたオシロスコープ(再生品を含む)は、被測定デバイスが発するシグナルを表示・解読し、その機能が意図通りかを確認することを可能にする
- 第三に、注目すべき基本特性は、振幅、周期、周波数、波形そのものであること
理論はすぐれたツールと出会うことで
強力な武器となる
あなたの知識を実践的な成果に変えるマインドセットはできましたか? Keysight公式再生品ストアの最新ディールをぜひご確認ください。Keysightの中古オシロスコープは、同価格帯の新品モデルを凌駕する性能を提供することさえあります。それは、予算という制約の中で最高のパフォーマンスを追求するための、最もインテリジェントな投資なのです。
よくあるご質問
シグナルとオシロスコープに関する、お客様から頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。
「シグナル」と「波」の基本的なちがいは何ですか?
「波」はエネルギーが伝わる物理現象全般を指しますが、電気工学における「シグナル」は、その波に何らかの「情報」が乗せられたものを特に指します。オシロスコープは、この情報がエンコードされた波形を可視化するツールです。
なぜマルチメータではなく、オシロスコープが必要なのですか?
マルチメータが電圧や電流の「今、この瞬間」の値を点で測定するのに対し、オシロスコープは時間と共にそれらがどう変化するかを線で捉えます。ノイズの有無、信号の歪み、タイミングのズレといった、回路の動的な振る舞いを「見る」ためには、オシロスコープが不可欠なのです。
たくさんの波形の種類がありますが、すべて覚える必要がありますか?
いいえ、すべてを暗記する必要はありません。重要なのは、正弦波、方形波、パルス波といった基本的な波形が、それぞれどのような信号(アナログ、デジタル、異常信号など)を表しているかを理解することです。オシロスコープを使えば、現実の複雑な波形がこれらの基本波形の組み合わせであることが直感的にわかります。
高品質なオシロスコープが必要ですが、予算に限りがあります。何か良い方法はありますか?
はい、Keysightの公式再生品が最適なソリューションです。Keysightの再生品は、新品と同じ厳しい品質基準でテスト・校正され、新品同様の保証が付いています。限られた予算内で、信頼できる高品質な測定環境を手に入れるための、最も賢明な選択肢といえるでしょう。