Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Labber
產品特性
溝通、量測、組織
Labber 軟體專為儀器控制和實驗室自動化而設計,可提供完整易用的解決方案。 任何研發、測試或量測團隊都可輕鬆上手,並淋漓盡致地發揮此軟體的實驗功能。 在進行實驗之前,高效率的研究人員和工程師都不會浪費大量時間來編寫程式。 相反的,他們會集中精神進行測試和量測。
儀器伺服器
儀器伺服器可支援實驗室中所有儀器與設備的通訊。
有了 Labber 軟體,這些儀器可透過 GPIB、串列、USB、TCP/IP,以及所有符合 VISA 標準的介面進行通訊。
請至 GitHub 程式庫查看儀器驅動程式的完整清單。 除了儀器驅動程式外,我們還提供一組虛擬驅動程式,以便實現不同實驗所需的額外功能。
執行量測
量測設定對話框可定義在實驗期間需要設定或量測的數值序列。
序列可以有任意數量的維度。 您可使用拖放功能來輕鬆建立序列。
您還可添加留言、標籤和使用者,讓您的團隊能輕鬆追蹤實驗並提高協作效率。
日誌瀏覽器
日誌瀏覽器可顯示日誌資料庫的內容。 除了量測日期之外,您還可依照專案名稱、晶片編號或使用者等標籤,來整理日誌檔。
日誌清單可顯示與您選擇的標籤相匹配的日誌清單。 快速檢視模式可顯示您目前選擇之日誌的資料與設定。
您還可為日誌添加星號,以便標示重要資料。 點擊兩次特定日誌,視窗會彈出日誌檢視器。
Labber 資源
資料擷取
- Acqiris 數位轉換器(U1084A)
- Advantest 電阻錶(R8340)
- 是德科技萬用電錶(34401A、HP 3478、3458A)
- 是德科技信號分析儀(MXA)
- 是德科技 VNA(例如 PNA 和 ENA 系列)
- 是德科技示波器(6000X、S 系列)
- Keysight PXI 數位轉換器(M310X、M330X)
- Keysight PXI 電源量測設備 M961XA
- Keithley 萬用電錶(2000)
- Keithley 電源量測設備(2400、2600B、6430)
- AlazarTech 數位轉換器
- LeCroy 示波器(204Xi、3074、SDA)
- NI 資料擷取系統
- Ocean 光學光譜儀
- Aeroflex PXI 數位轉換器(303X)
任意波形產生器
- Keysight(33250A)
- Keysight PXI 任意波形產生器(M320X、M330X)
- Keysight(M8195)
- Keysight(33622A)
- Stanford 函數產生器(DS345)
- Tabor(SE5082)
- Tektronix(5004、5014、7122)
- Zurich Instruments(HDAWG)
直流電源和射頻信號源
- Keysight 低雜訊電源(B2961A)
- Keysight 直流電源(E3610XA、E363XA)
- Keysight PXI 本地振盪器(M9347A)
- Keysight 信號產生器(PSG 系列)
- Marconi 多源產生器(2026Q)
- Rohde & Schwarz 射頻信號源(SGS100A)
- BNC 信號產生器(845)
- Holzworth 合成器(HS9000)
- LabBrick(LMS、LSG)
- Aeroflex PXI(302X)
- QDevil QDAC
- Rigol 信號產生器(DSG3000)
- Yokogawa 直流電源(7651、GS200)
其他儀器
- Bluefors 低溫恆溫記錄器
- Leiden 壓力儀
- Cryomagnetics(LM510)
- Keysight 5313XA 計頻器
- Lakeshore 電阻橋(33X、475、37XAC)
- Newport 運動控制器(MM4006)
- Oxford 磁鐵電源(IPS120、Mercury iPS、ILM)
- Oxford 智慧型位準錶(ILM)
- Stanford 延遲產生器(SRS645)
- Triton 稀釋冰箱
- Lab Brick 衰減器
虛擬驅動程式
- 信號解調
- 多量子位元脈衝產生器
- 單量子位元模擬器
- 狀態鑑別器
- PID 控制器
- 計時器
實驗室中每一台執行 Labber 軟體的電腦,是否都需要取得授權?
是的,每一台執行儀器伺服器或量測程式的電腦,都需要一個有效的授權。 購買多個授權可享優惠折扣。
是否需要有授權才能使用日誌瀏覽器?
不需要,只有執行儀器伺服器和量測程式,才需取得有效的授權。 您不需要授權也可使用日誌瀏覽器,也就是說,即使授權過期,您仍可存取您的資料。
如果我將舊電腦更換為新電腦,是否可繼續使用既有的授權?
可以,但是請先停用舊電腦的授權。 您只需在儀器伺服器的「授權註冊」對話框中點擊停用按鈕即可。
我在電腦上安裝/執行 Labber 時遇到問題。
Labber 僅支援 Windows 7 或更高的版本。 如果您在安裝或執行此軟體時遇到困難,請參閱文件中的「安裝」一節。
是德科技客服中心提供您需要的協助