這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
量測功能
- 5 位半,120,000 計數的解析度
- 9 種量測功能和 5 種數學函數
- 4 線低電阻量測
- 0.025% 的直流電壓準確度
輸出功能
- 單輸出雙範圍,30V/1A 或 8V/3A
- 0.01% + 3mV 負載及線路調節
- OVP 和 OCP
- 4.8kHz 方波產生器,斜波和掃描能力
其他功能
- 內建 GBIP (IEEE-488) 和 USB 2.0 全速介面
- 與 SCPI 語言相容
- 通用 AC 輸入 (100V - 240V、45Hz 至 66Hz)
- Kensington 鎖插孔可防止盜竊或誤放
當工作台需要萬用電錶和直流電源供應器時,新型 Keysight U3606A 萬用電錶¦ 直流電源供應器提供您最佳的選擇。是德新的組合解決方案結合了 5位半數位萬用電錶和 30 W電源供應器 (可同時或個別運作),能提供有效且經濟實惠的測試,同時節省您工作台的空間。
量測包括 DC、AC 電壓和電流、2 線和 4 線毫歐姆電阻、頻率、電容、連續性和二極體測試。數學函數包括 Null、dBM、dB、保持 和 最小/最大/平均。
電源供應器功能包括用於多層直流偏壓測試的自動掃描功能,以及用於數位電路疑難排解高達 4.8 kHz 的方波輸出。
Keysight U3606A 具有標準的 USB-TMC 488.2 和 GBIP 連線及 SCPI 程式設定能力,極容易整合到現有系統中。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型