這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 使用多合一 USB 觸發與解碼套件,更快完成所有 USB 標準測試
- 利用自動設定功能,30 秒內完成示波器設定,以顯示 USB4、USB 3.x、USB 2.0 和 eUSB2 的解碼結果
- 此套件未來將添加 USB4 版本(需要有效的支援訂閱服務)
- 獲得豐富的整合式協定觸發與搜尋功能 – 請參閱產品規格書中的完整清單
- 快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
- 透過時間關聯性檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯
此應用軟體包含一套可自行配置的協定層搜尋及軟體觸發功能,支援所有 USB 標準。 與 EXR 系列、MXR 系列、UXR 系列、S 系列、V 系列和 Z 系列 Infiniium 示波器相容。 USB4 和 USB 3.2 觸發與解碼套件不適用於 EXR 系列、MXR 系列或 S 系列示波器。 更多關於解碼和觸發設定的詳細資訊,請參閱產品規格書。 使用此應用軟體時,如需協助,請參閱 Infiniium 輔助說明。
免費試用
取得 D9010USBP 30 天試用授權。
Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010USBP USB 3.x 協定解碼/觸發軟體,因此您不需要下載並安裝任何檔案。
您對 D9010USBP 感興趣嗎?
擴充 USB4、USB 3.x、USB 2.0 和 eUSB2 協定解碼/觸發軟體功能
D9010USBP USB4、USB 3.x、USB 2.0 和 eUSB2 協定解碼/觸發軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助