這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
• 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
• 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
• 與 EPM、EPM-P 和 P 系列功率錶,以及 E1416A VXI 和停產的 70100A 與 43X 功率錶相容
• -10到+35 dBm範圍內準確的平均功率量測
• 頻率範圍為 10 MHz 到 18 GHz
• 熱耦功率感測元件
此產品已於2009年6月9日停產,最後可訂購日期為2009年9月1日。請點選上方替代產品連結以獲得相關替代產品資訊。
- 用於減低不匹配不確定度的絕佳 SWR
- 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
- 與 EPM, EPM-P和P系列功率錶,以及Keysight E1416A VXI 和停產的 70100A 與 43X 功率錶相容
- -10至+35 dBm範圍內準確的平均功率量測
- 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍
- 熱耦功率感測元件
閱讀 資料產品規格
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型