這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N6752A 高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W
高效能自動調整範圍直流電源模組,50V,10A,100W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
HIGHLIGHTS
額定輸出
- 電壓:50 V
- 電流:10 A
- 功率:100 W
程控準確度(在 23 °C ± 5°C 時)
- 電壓:0.06% + 19 mV
- 電流:0.1% + 20 mA
漣波和雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓峰對峰值:4.5 mV
- 電壓 rms:350 µV
- 電流 rms:2 mA
Keysight N6752A 是一款 100 W 高效能自動調整範圍直流電源模組,提供低雜訊、高準確度的特性,程控速度比其他可程控電源快 10 到 50 倍。選配的高速測試擴展功能,提供一種類似於示波器的數位轉換器功能。在查看待測裝置(DUT)的高速暫態或脈衝事件時,該功能有助於提高量測準確度。
該模組可用於 1U 高的 N6700 小型多路輸出模組化電源系統(適用於 ATE 系統)和 N6705 多路輸出直流電源分析儀(適用於工作台測試)。它標配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 介面。我們提供超過 20 種不同的直流電源模組供您選擇,從基礎型到高準確度型,從 20 到 500 W 功率,各種型號應有盡有。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
是德科技客服中心提供您需要的協助