這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- LCR 錶和阻抗量測產品
- E4991A RF阻抗/材料分析儀 [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 基本精確度為 +/-0.8%
- 阻抗直接讀出為 3GHz
- Windows 式的使用者介面
- 掃頻參數 (頻率、交流位準和直流偏壓)
- 內建 VBA 程式設計功能
- 元件的多種測試夾具
- 透過 LAN 介面傳輸資料
- 直接讀出電容率、磁導率 [選項]
Keysight E4991A RF阻抗/材料分析儀提供了優異的阻抗量測效能及強大的內建分析功能。它為負責評估3 GHz範圍內的元件的元件與電路研發設計師,提供了創新的技術。有別於反射量測技術,Keysight E4991A所使用的RF-IV技術,可在寬廣的阻抗範圍內提供更準確的阻抗量測結果。基本的阻抗準確度為+/-0.8%。較高的Q準確度,有利於執行低損耗元件的分析。內建的合成器可以1 mHz的解析度,掃描1 MHz到3 GHz的頻率。
材料評估
Keysight E4991A提供了適用寬廣的頻率範圍(1 MHz到1 GHz)之完整介電/磁性材料量測解決方案。
晶圓上量測
E4991A-010的Probe Station Connection Kit,可以讓我們輕易地將Keysight E4991A連接到Cascade Microtech的RF探棒系統,以執行晶圓上阻抗量測。
溫度特性評估
E4991A-007的溫度特性測試組,是針對元件和材料執行溫度特性量測的新解決方案。這個選項具備強大的溫度漂移補償功能,可在- 55°C 到+ 150°C的寬廣溫度範圍內,提供高準確度的溫度特性分析能力。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型