광대역 RF 전력 전송 정확도를 검증하는 방법

열전대 전력 센서
+ 열전대 전력 센서

광대역 전달 정확도 측정

광대역 무선 주파수(RF) 전력 전달 정확도 측정에는 넓은 동작 주파수 범위와 동적으로 변화하는 신호 조건에서 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 설정에는 일반적으로 전력계, 열전대 파워 센서, 광대역 신호 소스, 보정된 감쇠기, 임피던스 매칭된 전송 경로, 주파수 보정 데이터, 그리고 스위프 주파수 검증 워크플로 및 장시간 측정 분석 중에 전달된 전력 거동을 특성화하기 위한 동기화된 수집 제어 장치가 포함됩니다.

측정 프로세스는 정의된 주파수 간격으로 평균 전력 측정값을 지속적으로 수집하면서 보정된 주파수 스위프를 수행하여 동작 대역폭 전반의 전달 정확도 변동을 수치화합니다. 수집, 평균화, 동기화, 보정 계수 적용, 로깅 및 통계 분석 기법이 사용되어 지속적인 측정 워크플로 동안 동적으로 변화하는 주파수, 다양한 동작 레벨, 광대역 마이크로웨이브 서브시스템 검증 조건에서 반복 가능한 측정 성능을 유지하면서 광대역 전달 응답을 특성화합니다.

광대역 RF 전력 전송 솔루션

정밀한 광대역 무선 주파수 전력 전달 정확도 측정을 위해서는 동적으로 변화하는 동작 조건에서 지속적인 스위프 주파수 동작 중에 안정적인 평균 전력 응답을 유지할 수 있는 열 센싱 방식이 필요합니다. 측정 워크플로에는 동기화된 주파수 스위프, 연속 수집, 보정된 평균화, 임피던스 보정 계수 적용, 자동 로깅, 통계 분석이 포함되어 동작 대역폭 전반의 전달된 전력 변동을 수치화합니다. 이 솔루션은 열전대 파워 센서, 평균 전력계, 전력 측정 소프트웨어를 결합하여 광대역 전달 정확도 분석 및 반복 가능한 스위프 전력 특성화 워크플로를 지원합니다. 이 구성은 송신기 검증, 서브시스템 특성화, 마이크로웨이브 부품 테스트, 넓은 동작 주파수 범위에서의 무선 주파수 전력 전달 검증 중에 사용되는 주파수 전환 중 동기화된 수집, 스위프 간격에 걸친 연속 전력 로깅, 자동 전달 분석, 보정 계수 보상, 광대역 측정 워크플로를 지원합니다.

광대역 RF 전력 전달 솔루션 블록 다이어그램 보기

광대역 RF 전력 전송 솔루션의 블록 다이어그램

광대역 RF 전력 전송 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 RF 전력 전송 정확도를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?