Wie man die Genauigkeit der Breitband-HF-Leistungsübertragung überprüft

Thermoelement-Leistungssensoren
+ Thermoelement-Leistungssensoren

Genauigkeitsmessungen der Breitbandübertragung

Für die Genauigkeitsmessung der Breitband-Hochfrequenz-Leistungsübertragung (HF) sind thermische Messverfahren erforderlich, die eine stabile mittlere Leistungsantwort über weite Betriebsfrequenzbereiche und unter dynamisch veränderlichen Signalbedingungen gewährleisten. Der Messaufbau umfasst typischerweise ein Leistungsmessgerät, einen Thermoelement-Leistungssensor, eine Breitband-Signalquelle, kalibrierte Dämpfungsglieder, impedanzangepasste Übertragungswege, Frequenzkorrekturdaten und synchronisierte Datenerfassungssteuerungen zur Charakterisierung des Leistungsübertragungsverhaltens während Validierungsabläufen mit Frequenzdurchlauf und Langzeitmessungen.

Das Messverfahren führt kalibrierte Frequenzdurchläufe durch und erfasst dabei kontinuierlich die mittlere Leistung in definierten Frequenzintervallen, um die Abweichungen der Übertragungsgenauigkeit über die gesamte Betriebsfrequenzbandbreite zu quantifizieren. Datenerfassung, Mittelwertbildung, Synchronisierung, Anwendung von Korrekturfaktoren, Protokollierung und statistische Analyseverfahren dienen der Charakterisierung des Breitband-Übertragungsverhaltens. Dabei wird eine reproduzierbare Messleistung über dynamisch veränderliche Frequenzen, variierende Betriebspegel und Validierungsbedingungen des Breitband-Mikrowellen-Subsystems während kontinuierlicher Messabläufe gewährleistet.

Breitbandige HF-Leistungsübertragungslösung

Genaue Messungen der HF-Leistungsübertragungsgenauigkeit im Breitbandbereich erfordern thermische Messverfahren, die in der Lage sind, während des kontinuierlichen Betriebs mit durchgestimmten Frequenzen (Swept-Frequency) über dynamisch wechselnde Betriebsbedingungen hinweg eine stabile Durchschnittsleistungsantwort aufrechtzuerhalten. Der Mess-Workflow umfasst synchronisiertes Frequenz-Sweeping, kontinuierliche Erfassung, kalibrierte Mittelwertbildung, die Anwendung von Impedanzkorrekturfaktoren, automatisierte Protokollierung sowie statistische Analysen zur Quantifizierung von Schwankungen der übertragenen Leistung über die Betriebsbandbreite. Die Lösung kombiniert einen Thermoelement-Leistungssensor, ein Durchschnittsleistungs-Messgerät und Leistungssoftware, um Breitband-Übertragungsgenauigkeitsanalysen und reproduzierbare Workflows zur Charakterisierung von Sweep-Leistungen zu unterstützen. Die Konfiguration unterstützt die synchronisierte Erfassung bei Frequenzübergängen, die kontinuierliche Leistungsprotokollierung über Sweep-Intervalle hinweg, automatisierte Übertragungsanalysen, Korrekturfaktorkompensation sowie Breitband-Mess-Workflows, die bei der Sendervalidierung, der Subsystemcharakterisierung, dem Testen von Mikrowellenkomponenten und der Verifizierung der HF-Leistungsübertragung über weite Betriebsfrequenzbereiche eingesetzt werden.

Siehe Blockdiagramm der Breitband-HF-Leistungsübertragungslösung

Blockdiagramm einer Breitband-HF-Leistungsübertragungslösung

Entdecken Sie Produkte unserer Breitband-HF-Leistungsübertragungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?