OFDM 수신기 검증 방법

고성능 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Advanced 벤치탑 파형 및 함수 발생기

실제 다중 반송파 조건에서 OFDM 수신기 성능 검증

최신 무선 수신기 검증은 단순한 RF 톤 또는 이상적인 변조 예제 이상을 요구합니다. 엔지니어는 다중 반송파 동작, 파형 복잡성, 실제 무선 시스템에 존재하는 신호 무결성 문제를 포착하는 현실적인 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 테스트 자극이 필요합니다. 효과적인 검증은 실제 작동 환경과 유사한 조건을 재현하는 데 달려 있습니다.

OFDM 성능은 파형 충실도, 위상 잡음 및 비선형성에 매우 민감하므로, 수신기 검증에는 의미 있는 손상을 드러내는 길고 정보가 풍부한 신호가 필요합니다. 여기에는 성상도 저하, EVM 민감도, 주파수 오차 및 인접 채널 효과가 포함됩니다. 이러한 현실적인 테스트 조건을 생성하면 엔지니어가 설계를 보다 효과적으로 디버깅하고 시스템 검증 중에 수신기 성능을 더 큰 확신을 가지고 평가할 수 있습니다.

OFDM 수신기 검증 솔루션

효과적인 OFDM 수신기 검증은 실제 시스템에서 수신기가 직면하는 신호 조건을 재현하는 길고 정보가 풍부한 다중 반송파 파형을 필요로 합니다. Advanced 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 이 워크플로우에서 신호 소스 역할을 하여, 현실적인 변조 및 손상 조건에서 수신기 응답을 테스트하기 위한 RF 또는 IF 자극을 생성합니다. 이를 통해 엔지니어는 성상도 품질, EVM, 주파수 오차 및 스펙트럼 동작을 분석하여 신호 품질 문제를 분리하고 복조 성능을 더 큰 확신을 가지고 검증할 수 있습니다.

당사의 OFDM 수신기 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

OFDM 수신기 검증 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 OFDM 수신기 검증 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?