Wie man OFDM-Empfänger validiert

Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Advanced Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Validierung der OFDM-Empfängerleistung unter realistischen Mehrträgerbedingungen

Die Validierung moderner drahtloser Empfänger erfordert mehr als einen einfachen HF-Ton oder ein idealisiertes Modulationsbeispiel. Ingenieure benötigen realistische OFDM-Testsignale (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), die das Mehrträgerverhalten, die Wellenformkomplexität und die in praktischen drahtlosen Systemen auftretenden Herausforderungen an die Signalintegrität abbilden. Eine effektive Validierung setzt voraus, dass Bedingungen geschaffen werden, die den realen Betriebsumgebungen möglichst nahekommen.

Da die OFDM-Leistung stark von Signalqualität, Phasenrauschen und Nichtlinearitäten abhängt, erfordert die Empfängervalidierung lange, informationsreiche Signale, die relevante Beeinträchtigungen aufdecken. Dazu gehören Konstellationsverschlechterungen, EVM-Empfindlichkeit, Frequenzfehler und Nachbarkanaleffekte. Die Schaffung dieser realistischen Testbedingungen hilft Ingenieuren, Designs effektiver zu debuggen und die Empfängerleistung während der Systemvalidierung zuverlässiger zu bewerten.

OFDM-Empfänger-Validierungslösung

Eine effektive Validierung von OFDM-Empfängern erfordert lange, informationsreiche Mehrträger-Wellenformen, die die Signalbedingungen reproduzieren, denen Empfänger in realen Systemen begegnen. Advanced Tisch-Signalgeneratoren dienen in diesem Arbeitsablauf als Signalquelle und erzeugen HF- oder ZF-Signale, um das Empfängerverhalten unter realistischen Modulations- und Störbedingungen zu testen. Dies unterstützt Ingenieure bei der Analyse der Konstellationsqualität, des EVM-Werts, des Frequenzfehlers und des Spektralverhaltens, um Signalqualitätsprobleme zu isolieren und die Demodulationsleistung zuverlässiger zu überprüfen.

Siehe Blockdiagramm unserer OFDM-Empfängervalidierungslösung

Blockdiagramm der OFDM-Empfängervalidierungslösung

Entdecken Sie Produkte für unsere OFDM-Empfängervalidierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?