高性能卓上型波形・関数発生器
+ Advanced ベンチトップ波形/ファンクションジェネレーター

現実的なマルチキャリア条件下でのOFDMレシーバー性能の検証

最新のワイヤレスレシーバーの検証には、単純なRFトーンや理想化された変調例以上のものが必要です。エンジニアは、マルチキャリアの動作、波形の複雑さ、および実際のワイヤレスシステムに存在する信号完全性の課題を捉える、現実的な直交周波数分割多重(OFDM)テスト刺激を必要とします。効果的な検証は、実際の動作環境に酷似した条件を再現することにかかっています。

OFDM性能は波形忠実度、位相ノイズ、非線形性に非常に敏感であるため、レシーバーの検証には、意味のある劣化を明らかにする、長く情報量の多い信号が必要です。これには、コンスタレーション劣化、EVM感度、周波数誤差、隣接チャネル効果などが含まれます。これらの現実的なテスト条件を作成することで、エンジニアは設計のデバッグをより効果的に行い、システム検証中にレシーバー性能をより高い信頼性で評価できます。

OFDM受信機検証ソリューション

効果的なOFDMレシーバーの検証には、レシーバーが実際のシステムで遭遇する信号条件を再現する、長く情報量の多いマルチキャリア波形が必要です。Advanced ベンチトップ波形/ファンクションジェネレーターは、このワークフローにおいて信号源として機能し、現実的な変調および劣化条件下でのレシーバー応答をテストするためのRFまたはIF刺激を生成します。これにより、エンジニアはコンスタレーション品質、EVM、周波数誤差、スペクトル挙動を分析し、信号品質の問題を特定し、復調性能をより高い信頼性で検証できます。

当社のOFDMレシーバー検証ソリューションのブロック図を見る

OFDM受信機検証ソリューションのブロック図

当社のOFDMレシーバー検証ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?