DVB-S2X 신호로 위성 송수신기 테스트 방법

PXA 분석기
+ PXA 신호 분석기

신호 분석기로 DVB-S2X 신호를 사용하여 위성 트랜시버 테스트

DVB-S2X 신호를 사용하여 위성 트랜시버의 적합성 및 상호 운용성을 테스트하려면 실제 조건에서 신호 분석이 필요합니다. 신호 분석기, 벡터 신호 발생기(VSG) 및 여러 계측기 소프트웨어 애플리케이션을 포함하는 단일 테스트 베드는 스윕 신호 분석, 오류 벡터 크기(EVM), 잡음 전력비(NPR) 및 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)을 포함한 광범위한 측정을 가능하게 합니다.

신호 분석기가 VSG를 제어하여 단일 사용자 인터페이스에서 필요한 DVB-S2X 신호 설정을 수행함으로써 측정 설정 오류를 제거하는 것이 이상적입니다. 신호 분석기는 복조된 DVB-S2X 데이터를 검색하여 동기 패턴을 찾아 표시하며, 최대 2GHz 대역폭 RTSA를 제공합니다. 신호 분석기 소프트웨어 애플리케이션은 스윕 신호 분석, EVM 및 NPR 측정을 지원합니다.

위성 송수신기 DVB-S2X 신호 테스트 솔루션

위성 트랜시버 규격 준수 테스트에는 DVB-S2X 신호 자극 하에서 스윕 신호 분석, RTSA, NPR 및 EVM 측정이 필요합니다. 최대 55GHz까지 사전 선택된 키사이트 PXA 신호 분석기는 전체 사양과 최대 2GHz의 분석 대역폭을 제공하여 고충실도 EVM 및 표시 평균 잡음 레벨(DANL)을 통해 빠른 멀티톤 및 DVB-S2X 측정을 가능하게 합니다. PXA는 스윕 신호 분석 기능과 최대 2GHz 대역폭 RTSA를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 실시간으로 신호를 모니터링하고 227ns만큼 짧은 지속 시간 동안 100% 포착 확률로 스퓨리어스 신호를 감지할 수 있습니다. 채널 품질 및 그룹 지연 측정 소프트웨어는 신호 분석기가 키사이트 VXG 벡터 신호 발생기를 제어할 수 있도록 합니다. 그러면 사용자는 단일 사용자 인터페이스에서 모든 톤을 설정하여 측정 설정 오류를 제거할 수 있습니다. 벡터 변조 분석 측정 애플리케이션은 최대 55GHz의 EVM 측정 데이터를 캡처합니다.

DVB-S2X 신호 테스트 데모 보기

위성 트랜시버 DVB-S2X 신호 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?