Testen eines Satelliten-Transceivers mit DVB-S2X-Signalen

PXA-Signalanalysator
+ PXA Signal-Analysator

Prüfung von Satelliten-Transceivern mit DVB-S2X-Signalen mit einem Signalanalysator

Die Prüfung von Satelliten-Transceivern mit DVB-S2X-Signalen auf Konformität und Interoperabilität erfordert eine Signalanalyse unter realen Bedingungen. Ein einziger Prüfstand, der einen Signalanalysator, einen Vektorsignalgenerator (VSG) und mehrere Instrumentensoftwareanwendungen umfasst, ermöglicht eine breite Palette von Messungen, einschließlich Wobbelsignalanalyse, Fehlervektorgröße (EVM), Rauschleistungsverhältnis (NPR) und Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA).

Es ist ideal, wenn der Signalanalysator den VSG steuert, so dass die erforderliche DVB-S2X-Signaleinstellung über eine einzige Benutzeroberfläche erfolgt, um Fehler bei der Messeinstellung zu vermeiden. Der Signalanalysator durchsucht die demodulierten DVB-S2X-Daten, um das Synchronisationsmuster zu finden und anzuzeigen, und bietet RTSA mit einer Bandbreite von bis zu 2 GHz. Die Softwareanwendungen des Signalanalysators ermöglichen Wobbelsignalanalysen, EVM- und NPR-Messungen.

Satelliten-Transceiver DVB-S2X-Signaltestlösung

Die Prüfung der Konformität von Satellitentransceivern erfordert Wobbelsignalanalysen, RTSA-, NPR- und EVM-Messungen unter DVB-S2X-Signalstimulus. Der Keysight PXA-Signalanalysator, der bis zu 55 GHz vorgewählt ist, bietet alle Spezifikationen und eine Analysebandbreite von bis zu 2 GHz, die ein hochgenaues EVM und einen angezeigten durchschnittlichen Rauschpegel (DANL) ermöglicht, um schnelle Mehrton- und DVB-S2X-Messungen durchzuführen. Der PXA bietet Wobbelsignal-Analysefunktionen und RTSA bis zu 2 GHz Bandbreite. Diese Funktionen ermöglichen die Überwachung von Signalen in Echtzeit und die Erkennung von Störsignalen mit einer 100-prozentigen Unterbrechungswahrscheinlichkeit bei einer Dauer von nur 227 ns. Die Software zur Messung von Kanalqualität und Gruppenlaufzeit ermöglicht es dem Signalanalysator, die Kontrolle über den Keysight VXG-Vektorsignalgenerator zu übernehmen. Der Benutzer kann dann alle Töne über eine einzige Benutzeroberfläche einstellen, um Fehler bei der Messeinrichtung zu vermeiden. Die Vektor-Modulationsanalyse-Messanwendung erfasst EVM-Messdaten bis zu 55 GHz.

Siehe Demo des DVB-S2X-Signaltests

Entdecken Sie die Produkte unserer DVB-S2X-Signaltestlösung für Satelliten-Transceiver

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?