광 반사 손실 측정 방법

가변 파장 레이저
+ 튜너블 레이저

광 반사 정확하게 측정

광반사 손실 테스트에는 안정적인 광원과, 피시험 장치(DUT)로 출력되는 광 파워 및 이 장치에서 반사되어 돌아오는 광 파워를 모니터링할 수 있는 측정 경로가 필요합니다. 파장 가변 측정의 경우, 반사 손실 측정이 스윕과 동기화된 상태를 유지하면서 필요한 파장 범주에 따라 광원이 달라집니다.

이 측정은 입사 광 파워와 피시험 장치에서 반사된 광 파워를 비교하고 그 결과를 사용하여 광반사 손실을 결정합니다. 이 설정은 측정된 파장 범위 전체에서 커넥터, 광섬유 인터페이스, 광섬유 어셈블리, 수동 광 부품의 반사를 특성화하는 데 사용할 수 있습니다.

광 반사 손실 측정 솔루션

광반사 손실을 측정하려면 반사된 광 에너지를 수치화하기 위한 안정적인 광신호 생성과 동기화된 입사 및 반사 광 파워 측정이 필요합니다. 키사이트 광반사 손실 측정 솔루션은 파장 가변 레이저와 광반사 손실 미터를 결합하여 스윕 광 자극을 제공하고, 피시험 장치로 출력되는 광 파워를 모니터링하며, 반사되어 돌아오는 광 파워를 측정합니다. 이러한 계측기는 커넥터, 광섬유 인터페이스, 어셈블리, 수동 광 부품 전반에서 광반사 손실을 특성화하기 위한 동기화된 파장 가변 측정을 지원합니다.

광반사 손실 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

광 반사 손실 측정 솔루션의 블록 다이어그램

광반사 손실 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광반사 손실 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?