Wie man die optische Rückflussdämpfung misst

Abstimmbarer Laser
+ Abstimmbarer Laser

Optische Reflexionen genau messen

Die Prüfung der optischen Rückflussdämpfung erfordert eine stabile optische Quelle und einen Messpfad, der die auf das Prüfobjekt gerichtete optische Leistung sowie die von diesem reflektierte optische Leistung erfassen kann. Bei Wellenlängendurchlaufmessungen variiert die optische Quelle den erforderlichen Wellenlängenbereich, während die Rückflussdämpfungsmessung mit dem Durchlauf synchronisiert bleibt.

Die Messung vergleicht die einfallende optische Leistung mit der vom Prüfling reflektierten optischen Leistung und bestimmt anhand des Ergebnisses die optische Rückflussdämpfung. Das Verfahren eignet sich zur Charakterisierung von Reflexionen an Steckverbindern, Faserschnittstellen, Faserbündeln und passiven optischen Komponenten im gesamten gemessenen Wellenlängenbereich.

Lösung zur Messung der optischen Rückflussdämpfung

Zur Messung der optischen Rückflussdämpfung sind eine stabile optische Signalerzeugung und synchronisierte Messungen der einfallenden und reflektierten optischen Leistung erforderlich, um die reflektierte optische Energie zu quantifizieren. Die Lösung von Keysight zur Messung der optischen Rückflussdämpfung kombiniert einen abstimmbaren Laser mit einem Messgerät für die optische Rückflussdämpfung. Sie erzeugt einen durchstimmbaren optischen Stimulus, überwacht die auf das Prüfobjekt gerichtete optische Leistung und misst die von diesem reflektierte optische Leistung. Zusammen ermöglichen diese Instrumente synchronisierte Messungen über einen durchstimmbaren Wellenlängenbereich zur Charakterisierung der optischen Rückflussdämpfung an Steckverbindern, Glasfaserschnittstellen, Baugruppen und passiven optischen Komponenten.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der optischen Rückflussdämpfung.

Blockdiagramm einer Lösung zur Messung der optischen Rückflussdämpfung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung optischer Rückflussdämpfung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?