키사이트 Novus ONE PLUS 시스템은 고정형 올인원 섀시에서 고성능 Layer 2~7 트래픽 생성 및 분석 기능을 결합하여 더 적은 구성 단계로 이더넷 디바이스 및 네트워크 인프라를 검증합니다. 간소화된 설정과 높은 처리량을 위해 설계된 Novus ONE PLUS는 콤팩트한 독립형 플랫폼에서 스위칭, 라우팅 및 애플리케이션 계층 성능에 대한 포괄적인 테스트를 제공합니다. Novus ONE PLUS는 단일 인클로저에 사전 정의된 고밀도 포트 수를 제공하여 신속한 배포, 턴키 랩, QA 또는 생산 환경에서 효율적인 테스트 범위를 지원합니다. 사용자 지정 포트 구성이 필요한 경우, 여러 테스트 모듈에서 사용자 지정 포트 구성을 허용하는 Novus 모듈형 생성기와 페어링된 XGS 섀시를 고려하십시오. 지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 아래 리소스를 확인하십시오.
각 시스템은 단일 섀시에 최대 16개의 포트를 갖춘 완전하고 자체 포함된 테스트 베드를 제공하며, 모듈이나 추가 기능이 필요 없습니다.
스위치, 라우터 및 보안 어플라이언스에 대한 제어 플레인 프로토콜을 에뮬레이션하고, 실제 애플리케이션 트래픽을 생성하며, 인라인 성능을 검증합니다.
사전 구성된 포트 레이아웃과 통합 소프트웨어 인터페이스를 통해 설정을 간소화하며, 테스트 자동화 및 소프트웨어 기반 검증 워크플로와 호환됩니다.
반복 가능하고 대규모 테스트를 위해 설계되었으며, 고처리량 랩 환경에서 최소한의 설정 오버헤드를 제공합니다.
Form factor
Appliance
Ports
4 ~ 16
Interface speed modes
10GE, 1GE, 100 MbE, 5GE, 2.5GE
Interface
SFP+
941-0068
키사이트 Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE 고정형 섀시는 SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 인터페이스를 위한 4개의 포트를 갖춘 듀얼 PHY 구성을 특징으로 하며, 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE 및 100M 속도를 지원합니다.
키사이트 Novus ONE PLUS 고정형 섀시는 모든 기능을 갖춘 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+)와 3단 또는 5단 속도 기능을 통해 고밀도 테스트 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 STAR 및 메트로놈 동기화를 사용하여 여러 섀시에서 테스트를 지원합니다. 다음 용도로 사용할 수 있습니다.
941-0063
키사이트 Novus ONE PLUS 10GE / 1GE 고정형 섀시는 SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 인터페이스를 위한 16개의 포트를 갖춘 듀얼 PHY 구성을 특징으로 하며, 10GE, 1GE 및 100M 속도를 지원합니다.
키사이트 Novus ONE PLUS 고정형 섀시는 모든 기능을 갖춘 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+)와 3단 또는 5단 속도 기능을 통해 고밀도 테스트 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 STAR 및 메트로놈 동기화를 사용하여 여러 섀시에서 테스트를 지원합니다. 다음 용도로 사용할 수 있습니다.
941-0066
키사이트 Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2.5GE / 1GE 고정형 섀시는 SFP+ 및 10GBASE-T RJ45 인터페이스를 위한 16개의 포트를 갖춘 듀얼 PHY 구성을 특징으로 하며, 10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE 및 100M 속도를 지원합니다.
키사이트 Novus ONE PLUS 고정형 섀시는 모든 기능을 갖춘 듀얼 PHY(RJ45 및 SFP+)와 3단 또는 5단 속도 기능을 통해 고밀도 테스트 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 STAR 및 메트로놈 동기화를 사용하여 여러 섀시에서 테스트를 지원합니다. 다음 용도로 사용할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
레이어 2~7에 걸쳐 이더넷 스위치 성능을 테스트하려면 실제 트래픽 부하, 네트워크 프로토콜 및 사용자 동작을 대규모로 시뮬레이션할 수 있는 테스트 솔루션이 필요합니다. 하위 레이어(L2/L3)에서는 다양한 부하 조건에서 포워딩 성능, MAC 학습, 라우팅 프로토콜 컨버전스 및 플로우 확장성을 검증해야 합니다. 상위 레이어(L4~L7)에서는 HTTP, DNS, VoIP 및 비디오 스트림과 같은 애플리케이션 계층 트래픽을 생성하여 심층 패킷 처리, 실제 콘텐츠 처리량 및 QoE(서비스 품질) 지표를 평가하는 데 중점을 둡니다.
최신 테스트 플랫폼은 1G에서 100G 이상에 이르는 고속 이더넷 링크에서 실제와 같은 트래픽 믹스(스테이트리스 및 스테이트풀)를 생성하는 수천 개의 엔드포인트를 에뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 테스트는 ASIC 처리의 병목 현상을 발견하고, FEC 구현을 검증하며, 지연 시간과 지터를 측정하고, 스트레스 하에서 프로토콜의 정확성을 검증하는 데 도움이 됩니다. 포괄적인 도구는 또한 캡처된 트래픽을 재생하고, 특정 프로토콜 동작(예: BGP 경로 플랩 또는 IGMP 조인)을 트리거하며, 패킷 타이밍 및 페이로드에 대한 세밀한 제어를 사용할 수 있도록 합니다. 이 모든 것은 스위치 패브릭 성능을 벤치마킹하고 엔터프라이즈, 클라우드 또는 엣지 데이터 센터 네트워크의 실제 배포 조건에서 견고한 동작을 보장하는 데 필수적입니다.
특히 수십 또는 수백 개의 포트를 가진 디바이스에서 이더넷 포트 성능을 검증하려면 높은 포트 밀도, 깨끗한 신호 생성 및 정밀한 트래픽 분석을 지원하는 확장 가능한 테스트베드가 필요합니다. 주요 목표에는 모든 활성 포트에서 동시에 라인 속도 처리량, 지연 시간, 프레임 손실 및 오류 동작을 측정하는 것이 포함됩니다.
효과적인 검증에는 다양한 포트 구성(예: 10G, 25G, 40G, 100G 혼합) 및 트래픽 조건(예: IMIX 패턴, 멀티캐스트 플러드, 버스트성 AI 워크로드)에서 테스트하는 것이 포함됩니다. 고유한 MAC/IP 주소를 가진 동시 인그레스 및 이그레스 플로우를 시뮬레이션하고, 패킷 크기를 변경하며, 혼잡 또는 재라우팅 시나리오에서 각 포트가 어떻게 작동하는지 관찰할 수 있어야 합니다. 인라인 지연 시간 추적, FEC 오류 모니터링 및 실시간 포트 통계와 같은 기능은 물리적 및 논리적 링크 무결성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
생산 또는 회귀 테스트의 경우, 사전 정의된 포트 레이아웃과 자동화 지원을 통해 빌드 또는 디바이스 전반에 걸쳐 테스트를 신속하게 반복할 수 있습니다. 스위치, 라우터, NIC 또는 패킷 브로커를 테스트하든, 포트 수가 확장됨에 따라 성능 저하가 발생하지 않도록 고밀도 포트 테스트는 매우 중요하며, 특히 AI/ML 클러스터 및 하이퍼스케일 클라우드 배포에서 중요합니다.
애플리케이션 트래픽 에뮬레이션은 단순한 패킷 생성을 넘어섭니다. 이는 네트워크 또는 디바이스 동작에 완전히 스트레스를 주기 위해 실제와 같은 사용자 세션 및 프로토콜 상호 작용을 재현하는 것을 포함합니다. 여기에는 웹 브라우징(HTTP/HTTPS), 비디오 스트리밍(RTSP, MPEG), 음성 통화(SIP, RTP), 클라우드 액세스(DNS, TCP, SSL) 및 엔터프라이즈 서비스(LDAP, 이메일, 스토리지 프로토콜) 시뮬레이션이 포함됩니다. 트래픽은 테스트 레이어에 따라 스테이트풀(세션 정보 유지) 또는 스테이트리스(패킷 기반)일 수 있습니다.
이를 에뮬레이션하기 위해 테스터는 일반적으로 수천 개의 동시 로그인 또는 클라우드 도구에 액세스하는 시뮬레이션된 직원과 같은 실제 사용 시나리오를 반영하는 사용자 프로필 및 애플리케이션 믹스를 구성합니다. 테스트베드는 트랜잭션 시간, 오류율 및 애플리케이션 처리량과 같은 종단 간 플로우 통계를 추적해야 합니다. 많은 솔루션은 애플리케이션 스크립트 또는 워크플로우를 테스트 전반에 걸쳐 재사용하고 수백만 개의 연결로 확장할 수 있는 자동화를 허용합니다.
이러한 유형의 테스트는 레이어 4~7에서 작동하는 DPI 엔진, 로드 밸런서, 방화벽 및 스위치를 검증하는 데 중요합니다. 또한 패킷 손실, 혼잡 및 순서 불일치 전달과 같은 조건에서의 동작을 밝혀냅니다. 애플리케이션 트래픽을 에뮬레이션하면 네트워크 시스템이 프로덕션에 배포되기 전에 성능과 안정성을 모두 제공하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.