Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36150 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36300 시리즈가 포함됩니다. 이 제품들은 최대 800W의 출력으로 정밀한 전압 및 전류 제어를 제공합니다. 당사의 최고 전력 Expert 모델은 최대 800W의 자동 범위 조정 기능을 제공하며, 고전압 또는 과부하 전류를 요구하는 모터 드라이버, 전력 인버터 및 DC-DC 컨버터 테스트에 이상적입니다. 키사이트 Expert DC 전원 공급 장치는 Advanced 모델의 모든 기능과 함께 향상된 프로그래밍 속도, 자동차 ISO 사전 설정 라이브러리, 재생 시뮬레이션 및 전자 로깅 기능과 같은 추가 기능을 포함합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
시간 경과에 따른 전력 출력을 기록하고 분석하여 검증 및 규정 준수 목적을 위한 추적 가능한 보고서를 생성합니다.
정확한 타이밍으로 특정 순서로 자동으로 실행될 전압 및 전류 설정 시퀀스를 미리 정의합니다.
작동의 다른 단계에서 다양한 전압 또는 전류를 요구하는 장치에 대한 전원 켜기 시퀀스를 사용하여 실제 조건을 시뮬레이션합니다.
전원 공급 장치에서 전압과 전류를 직접 측정하여 정확한 판독값을 얻고 테스트를 간소화하며 외부 계측기의 필요성을 줄입니다.
Maximum power
80 W ~ 800 W
출력당 최대 전류
5 A ~ 80 A
출력당 최대 전압
25 V ~ 60 V
Number of outputs
1 ~ 3
4-wire remote sense
Varies
Up / down programming settling time
11 ms ~ 15 ms
Arbitrary waveform generation
Varies
E36312A
키사이트 E36312A는 LAN 및 USB 인터페이스가 있는 프로그래밍 가능한 80W 삼중 출력 DC 전원 공급기입니다. GPIB 인터페이스는 옵션으로 제공됩니다.
키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위해 필수 기능을 제공합니다. 삼중 출력, 80W, E36312A는 벤치에서 사용하도록 작고 컴팩트한 크기, 낮은 전력 리플 및 노이즈, 내장형 측정 및 USB, LAN, 옵션 GPIB 인터페이스의 프로그래밍 가능한 기본 기능을 제공합니다. 깨끗하고 신뢰할 수 있는 이 전원 공급기는 범용 애플리케이션을 위해 설계되었으며 컴팩트한 다중 출력 패키지에 편리한 벤치탑 기능과 유연한 시스템 기능을 결합했습니다.
이 제품의 모조품 또는 밀접하게 관련된 제품이 시장에서 발견되었습니다. 기대하는 품질과 성능의 키사이트 제품 구매를 보장하려면 키사이트 공식 대리점 파트너를 통해 구매하십시오. 공식 대리점 파트너를 확인하려면 위 “구매 또는 대여 방법” 버튼을 클릭하십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
E36313A
키사이트의 E36313A는 프로그래밍 가능한 160와트 삼중 출력 DC 공급기로 USB와 LAN 인터페이스를 갖추었습니다. GPIB 인터페이스는 옵션으로 제공됩니다.
키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위해 필수 기능을 제공합니다. 3중 출력, 160W, E36313A는 벤치탑 사용을 위한 작고 컴팩트한 크기, 낮은 전력 리플 및 노이즈, 내장형 측정 및 USB, LAN, 옵션 GPIB 인터페이스를 통한 프로그래밍 가능한 기본 기능을 제공합니다. 깨끗하고 신뢰할 수 있는 이 전원 공급기는 범용 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 컴팩트한 다중 출력 패키지에 편리한 벤치탑 기능과 유연한 시스템 기능을 결합했습니다.
이 제품의 모조품 또는 밀접하게 관련된 제품이 시장에서 발견되었습니다. 기대하는 품질과 성능의 키사이트 제품 구매를 보장하려면 키사이트 공식 대리점 파트너를 통해 구매하십시오. 공식 대리점 파트너를 확인하려면 위 “구매 또는 대여 방법” 버튼을 클릭하십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
E36155A
키사이트 E36155A는 60V, 40V를 제공할 수 있는 800W 자동 범위 설정 벤치탑 단일 출력 DC 전원 공급 장치이며, LAN과 USB 인터페이스가 있습니다. GPIB 인터페이스는 옵션으로 제공됩니다.
키사이트 E36155A는 60V, 40A를 제공할 수 있는 800W 자동 범위 설정 벤치탑 단일 출력 DC 전원 공급기입니다. E36155A에는 데이터 로깅, 선택적 스코프 뷰, 임의 파형 생성 등의 고급 특성화 도구가 포함되어 있습니다. 이를 통해 전력 시뮬레이션 애플리케이션에 대한 심층 분석과 정밀 출력 변조가 가능해짐에 따라 품질 저하 없이 개발 프로젝트를 가속화할 수 있습니다. 이러한 모든 기능은 원박스 솔루션을 제공하여 여러 계측기의 일반적인 요구 사항을 제거합니다. 이에 따라 복잡한 설정 없이 시간을 절약하고 테스트 비용도 절감할 수 있습니다.
E36155A는 최대 80A의 고전류를 지원하는 탈부착식 프런트 바인딩 포스트를 제공합니다. 이는 중요하고 새로운 혁신이라고 할 수 있습니다. 탈부착식 바인딩 포스트를 사용하면 전력 출력에 쉽게 액세스할 수 있어 DUT에 깔끔하게 와이어를 연결할 수 있습니다. 무엇보다도 프런트 바인딩 포스트에는 자동 보호 메커니즘이 내장되어 있어 작업자와 디바이스의 안전을 모두 보장할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
다중 출력 전원 공급 장치는 여러 장치에 동시에 전력을 공급할 수 있으므로, 서로 다른 전압 레벨 또는 다중 전원 레일이 필요한 회로 테스트에 이상적입니다.
단일 출력 전원 공급 장치는 단일의 고정된 출력을 제공하며, 단일 전압 또는 전류 레벨만 필요한 간단한 애플리케이션에 적합합니다.
다중 출력 모델은 복잡한 테스트 설정에 더 유연하고 공간 효율적이며, 단일 출력 모델은 기본적인 테스트 요구 사항에 더 간단하고 비용 효율적입니다.
고급 데이터 로깅을 사용하면 시간 경과에 따른 전력 출력을 기록하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 장시간 테스트 동안 DUT의 성능을 더 쉽게 추적할 수 있습니다. 전압 안정성, 전류 변동 또는 기타 매개변수를 모니터링하든, 데이터 로깅은 디버깅, 최적화 및 성능 검증에 도움이 되는 상세한 인사이트를 제공합니다.
LIST 모드 프로그래밍을 사용하면 사용자 지정 가능한 전압 및 전류 스텝으로 복잡한 출력 시퀀스를 생성할 수 있습니다. 이 기능은 전원 공급 장치가 예측 가능한 방식으로 시간 경과에 따라 변경되어야 하는 실제 시나리오를 시뮬레이션하는 데 유용합니다. LIST 모드 프로그래밍은 테스트 중 출력 값 변경 프로세스를 자동화하기 쉽게 만듭니다. 이는 특히 장치 스트레스 테스트 또는 배터리 시뮬레이션과 같은 작업에서 설정 시간을 줄이고 테스트 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
조정 가능한 슬루율을 통해 테스트 중 전압 및 전류의 상승 및 하강 시간을 제어할 수 있습니다. 이는 장치가 순간적인 전압 또는 전류 변화를 겪지 않을 수 있는 실제 조건을 시뮬레이션하는 데 특히 유용합니다. 이는 돌입 전류 및 민감한 부품에 영향을 미칠 수 있는 기타 문제를 방지하여 점진적인 시작 시퀀스 또는 전력 사이클링 시뮬레이션 등 특정 요구 사항에 맞게 테스트를 보장합니다.