E4416A 피크 전력계

피크, 평균 및 시간 게이트 전력 측정

키사이트 PM2 클래스 피크 전력 측정기는 E4410A 시리즈, N8262A, N1910A 시리즈 전력 측정기를 포함합니다. 복잡한 펄스 및 변조 RF 신호에 적합한 기능을 제공합니다. 이 측정기는 피크, 평균, 피크 대 평균비(PAR), 타임 게이트(time-gated) 측정뿐만 아니라 내장 프리셋도 제공하므로 시분할 다중 접속(TDMA), 블루투스(Bluetooth®), LTE, 5G와 같은 펄스 및 무선 포맷에 이상적입니다. 당사의 미드레인지 및 모듈형 피크 전력 측정기는 100 MSa/s의 높은 샘플링 레이트를 제공하므로 빠른 과도 현상을 포착하여 정확한 시스템 및 성능 분석을 수행하는 데 이상적입니다. 빠르고 변화하는 RF 신호를 포착하여 정밀한 시간 분해 측정으로 변환하려면 작동에 호환 가능한 피크 전력 센서가 필요합니다. 가장 인기 있는 구성 중에서 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택해 보세요. 선택에 도움이 필요하신가요? 아래 리소스를 확인해 보세요.

높은 비디오 대역폭

5~30 MHz의 비디오 대역폭으로 빠른 과도 현상, 복잡한 변조, 정밀한 펄스 세부 정보를 포착합니다.

사전 정의된 무선 형식

TDMA, Bluetooth®, LTE 및 5G와 같은 무선 표준을 위한 내장된 사전 설정을 통해 측정 설정을 간소화하고 정확도를 개선하며 규정 준수를 보장하십시오.

포괄적인 인사이트

심층적인 신호 분석 및 특성화를 위해 피크, 평균, 피크 대 평균 비율 및 시간 게이트 전력을 포함한 정밀한 전력 측정을 수행합니다.

향상된 트리거링 옵션

빠른 상승 시간, 짧은 지속 시간 또는 복잡한 타이밍을 가진 신호에서 과도 현상을 정확하게 포착하면서 노이즈 및 오판독을 줄이십시오.

제품 이미지
  • Frequency range

    9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz

  • Peak frequency range

    50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Video bandwidth

    5 MHz ~ 30 MHz

가장 인기 있는 구성

제품 구성하기
PM2 클래스 전력 측정기, 단일 채널 이미지
PM2 클래스 전력계, 단일 채널
모델
E4416A
비디오 대역폭
5 MHz
채널 수
1
주파수 범위
9 kHz ~ 110 GHz
동적 범위
-70에서 +44 dBm
PM2 클래스 전력 측정기, 듀얼 채널 이미지
PM2 클래스 전력 측정기, 듀얼 채널
모델
N1912A
비디오 대역폭
30 MHz
채널 수
2
주파수 범위
9 kHz ~ 110 GHz
동적 범위
-70에서 +44 dBm
PM2 클래스 전력 측정기 이미지
PM2 클래스 전력 측정기
모델
N8262A
비디오 대역폭
30 MHz
채널 수
2
주파수 범위
50 MHz ~ 40 GHz
동적 범위
-70에서 +44 dBm

자주 묻는 질문