Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PM2 클래스 피크 전력 측정기에는 E4410A 시리즈, N8262A 및 N1910A 시리즈 전력 측정기가 포함됩니다. 이 제품은 복잡한 펄스 및 변조 RF 신호에 적합한 기능을 제공합니다. 이 측정기는 피크, 평균, 피크 대 평균 비율 및 시간 게이트 측정뿐만 아니라 내장된 프리셋을 제공하여 TDMA(시분할 다중 접속), Bluetooth®, LTE 및 5G와 같은 펄스 및 무선 형식에 이상적입니다. 당사의 미드레인지 및 모듈형 피크 전력 측정기는 100 MSa/s의 높은 샘플링 속도를 제공하여 정확한 시스템 및 성능 분석을 위한 빠른 과도 현상 캡처에 이상적입니다. 빠르게 변화하는 RF 신호를 정밀한 시간 분해 측정으로 캡처하고 변환하려면 호환되는 피크 전력 센서가 작동에 필요합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
5~30MHz의 비디오 대역폭으로 빠른 과도 현상, 복잡한 변조 및 정밀한 펄스 세부 정보를 캡처하십시오.
TDMA, Bluetooth®, LTE 및 5G와 같은 무선 표준을 위한 내장된 사전 설정을 통해 측정 설정을 간소화하고 정확도를 개선하며 규정 준수를 보장하십시오.
심층적인 신호 분석 및 특성화를 위해 피크, 평균, 피크 대 평균 비율 및 시간 게이트 전력을 포함한 정밀한 전력 측정을 수행합니다.
빠른 상승 시간, 짧은 지속 시간 또는 복잡한 타이밍을 가진 신호에서 과도 현상을 정확하게 포착하면서 노이즈 및 오판독을 줄이십시오.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Number of channels
1 ~ 2
Video bandwidth
5 MHz ~ 30 MHz
E4416A
E4416A 싱글 채널 전력계는 TDMA 및 W-CDMA 무선 형식과 펄스형 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 시간 게이트 측정을 제공합니다.
E4416A 싱글 채널 EPM-P 시리즈 전력계는 E9320 피크 및 평균 전력 센서를 사용하여 피크, 평균, 피크-평균 비율, 시간 게이트 전력 측정을 할 수 있습니다.
N1912A
키사이트 N1912A P-시리즈 듀얼 채널 전력계는 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스 폭 측정을 제공합니다.
N192XA 광대역 전력 센서와 함께 사용할 경우, N1911/12A P-시리즈 전력계는 내부 제로 및 교정 기능을 사용하여 50 MHz ~ 40 GHz의 주파수 범위를 측정합니다.
N1911A/12A P-시리즈 전력계는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정을 시각화할 수 있습니다. 간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 센서를 연결하여 복잡한 펄스 분석과 표준 평균 전력 측정을 수행하십시오.
N8262A
N8262A P-시리즈 모듈러 전력계를 사용하면 피크, 피크 대 평균 및 평균 전력에 대한 LAN 기반의 자동화된 측정이 가능한 슬림한 소형 LXI 규격 피크 전력계입니다.
유럽연합 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 견적과 주문이 필요하면 키사이트 공인 대리점으로 연락하십시오. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 제공할 것입니다.
키사이트 N8262A P-시리즈 모듈러 전력계를 사용하면 피크, 피크 대 평균 비율 및 평균 전력에 대한 LAN 기반의 자동화된 측정이 가능합니다. N8262A를 사용하면 ATE 시스템을 빠르고, 효율적이고, 비용 효과적으로 제작하고 재구성할 수 있습니다. LXI 테스트 표준화 및 기존 테스트 자산과의 상호운용성 덕분에 곧바로 시스템에서 제품을 사용할 수 있습니다.
N8262A는 PXI 또는 VXI 기반 인터페이스와 달리 LAN 인터페이스를 채택하고 있어 소유 비용이 절감됩니다. 다른 특징으로는 30 MHz 폭 비디오 대역폭과 P-시리즈 및 EPM-P 전력계와의 코드 호환성이 있습니다.
N8262A를 채택하면 시스템 준비 상태에 대한 확신이 커져 가장 중요한 부분에 초점을 맞출 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
피크 전력계는 RF 또는 마이크로파 신호의 시간 경과에 따른 순간 전력을 측정합니다. 측정 간격 동안 평균화된 단일 스칼라 값을 제공하는 평균 전력계와 달리, 피크 전력계는 피크 전력, 펄스 특성 및 과도 동작을 포함한 신호의 시간 영역 프로파일을 캡처합니다.
피크 전력계는 고속 샘플링 및 넓은 비디오 대역폭 센서를 사용하여 변조되거나 펄스 신호의 전력 엔벨로프를 정확하게 재구성합니다. 이들은 신호 엔벨로프를 고해상도로 디지털화하여 급격한 전력 변화를 감지합니다. 피크 전력계는 일반적으로 수 나노와트에서 수 와트까지의 신호를 측정하기 위해 빠른 상승 시간과 충분한 동적 범위를 가진 센서에 의존합니다.
피크 전력계는 피크, 평균, 피크 대 평균 비율 및 시간 게이트 전력 측정을 수행할 수 있습니다. 일부 전력계는 상승 시간, 하강 시간, 펄스 폭 및 통계 측정 또한 지원합니다. 이러한 측정은 단순한 평균 또는 피크 판독값을 훨씬 뛰어넘어 복잡하고 펄스형 RF/마이크로파 신호에 대한 상세한 분석을 가능하게 합니다.
주요 피크 전력계 측정 기능은 다음과 같습니다.
1. 피크 전력
2. 평균 전력 (시간 게이트 또는 버스트 인식)
3. 파고율 (피크 대 평균 비율)
피크 전력 측정기는 RF 및 마이크로웨이브 테스트, 무선 통신, 레이더 및 전자전과 같이 정확한 피크 전력 측정이 중요한 다양한 애플리케이션에 이상적입니다. 이 측정기는 전자 시스템의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 연구 개발, 생산 테스트 및 현장 측정에 사용됩니다.
또한 신호 특성화, 전력 증폭기 테스트 및 안테나 측정과 같은 애플리케이션에도 적합합니다. 다용도성, 정확성 및 고급 측정 기능 덕분에 다양한 산업 분야에서 일하는 엔지니어와 기술자에게 귀중한 도구입니다. 다음은 피크 전력계가 사용되는 실제 애플리케이션의 몇 가지 예입니다.
5G NR 및 WLAN 테스트
레이더 시스템
위성 통신
전자전 (EW)