E9903G

PCB 제조를 위한 신뢰할 수 있는 인서킷 결함 감지

키사이트 인서킷 테스트 시스템은 대량 생산 환경에서 복잡하고 고밀도 인쇄 회로 기판을 테스트하기 위한 고성능의 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 유연한 핀 구성, 바운더리 스캔 지원, 벡터리스 테스트 기능 및 프로그래밍 가능한 아날로그 측정을 통해 이 시스템은 솔더 결함, 잘못 배치된 부품 및 잘못된 값과 같은 조립 결함을 빠르고 정확하게 감지합니다. 내장된 진단 기능, 직관적인 테스트 개발 도구 및 자동화 준비 통합은 생산 워크플로우를 간소화하는 동시에 오탐을 줄이고 첫 통과 수율을 향상시킵니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

 

 

높은 결함 검출률

납땜 개방, 단락, 잘못된 부품 배치와 같은 광범위한 구조적 결함을 감지하여 제품 품질을 향상하고 재작업 비용을 절감합니다.

확장 가능한 테스트 핀 설계

유연한 핀 수 구성으로 고밀도 보드를 지원하여 하드웨어 변경 없이 다양한 보드 크기 및 복잡성에 적응할 수 있습니다.

내장된 분석 기능

테스터에서 실시간 테스트 지표, 심층 데이터 인사이트 및 자동화된 보고를 직접 제공합니다. 이를 통해 더 빠른 근본 원인 분석이 가능하고, 복잡한 보드에서의 생산성을 향상하며, 엔터프라이즈 수준 분석으로의 원활한 확장을 지원합니다.

통합 바운더리 스캔 

표준 테스트 액세스 포트(TAP)를 통해 구조 진단을 수행하여, 침습적 프로빙 또는 추가 하드웨어 계측의 필요성을 없앱니다. 

제품 이미지
  • System width

    800 mm ~ 1800 mm

  • Maximum node count

    0 ~ 5760

  • Maximum parallel testing

    2 ~ 112

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

자주 묻는 질문