장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

127개 중 12개 표시

커넥터 인터페이스 이미지, 커넥터 유형 FC – 와이드 키웨이
커넥터 인터페이스, 커넥터 유형 FC – Wide Key Way
모델
81000FI
유형
-
웨이브가이드-2.4mm(f) 어댑터, Q-밴드, 50 GHz
도파관-2.4mm(f) 어댑터, Q-대역, 50 GHz
모델
Q281A
유형
어댑터
자동차 어댑터 이미지  H-MTD 대 2.92 Y RPC
자동차 어댑터 H-MTD 대 2.92 Y RPC
모델
AE6965A
유형
자동차 어댑터
어댑터, 1.0 mm (f) 대 러기다이즈드 1.0 mm (f), DC  120 GHz
Adapter, 1.0 mm (f) to ruggedized 1.0 mm (f), DC ~ 120 GHz
모델
Y1900B
유형
어댑터
도파관 - 2.4 mm (m) 어댑터, R-대역, 50 GHz
도파관 - 2.4 mm (m) 어댑터, R-대역, 50 GHz
모델
R281B
유형
어댑터
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm ~ 2.4 mm 이미지
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm - 2.4 mm
모델
85130G
유형
2.4 mm - 2.4 mm
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm ~ 3.5 mm 이미지
테스트 포트 어댑터 세트, 2.4 mm - 3.5 mm
모델
85130F
유형
2.4 mm - 3.5 mm
테스트 포트 어댑터 세트, 3.5mm(테스트 포트) - 3.5mm 이미지
테스트 포트 어댑터 세트, 3.5mm(테스트 포트) - 3.5mm
모델
85130D
유형
3.5 mm to PSC-3.5 mm
솔더 컵 커넥터 키트 이미지
솔더 컵 커넥터 키트
모델
Y1139A
유형
솔더 컵
브레이크아웃 보드 이미지
브레이크아웃 보드
모델
BT2180A
유형
커넥터
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18GHz GHz
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18 GHz
모델
P281C
유형
어댑터
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18GHz GHz
도파관 대 APC-7 어댑터, P-대역, 18 GHz
모델
P281B
유형
어댑터
모두 지우기