부품 특성 분석에 가장 정확한 기기는 다음 네 가지 요인에 따라 달라집니다:
- 시험 응시 빈도
- 해당 부품의 임피던스 범위
- 단일 점 측정이나 주파수 스윕 측정이 필요하든 간에
- DC 바이어스가 필요하든, 높은 테스트 신호 레벨이 필요하든
키사이트는 20 Hz에서 3 GHz까지의 정밀 LCR 측정기 및 임피던스 분석기를 제공하므로, 테스트 대상 부품에 맞는 계측기를 선택할 수 있습니다.
LCR 측정기 또는 임피던스 분석기: 어떤 것이 필요할까요?
LCR 측정기: 특정 주파수에서 빠르고 매우 정확한 측정에 가장 적합합니다. 연구 개발, 입고 검사 및 생산 과정에서 부품 값을 검증하는 데 이상적입니다.
임피던스 분석기: 특정 주파수 범위에서 소자의 동작 특성을 파악하는 데 가장 적합합니다. 공진 현상 파악, 기생 성분 모델링, 반도체 및 재료 특성 분석에 이상적입니다.
간편 선택 가이드
- 최대 2 MHz, 최고 수준의 기본 정확도: 고정밀 LCR 측정기
- 20 Hz에서 120 MHz까지의 스윕 분석: 임피던스 분석기
- 최대 3 GHz 대역의 RF 소자 및 소재: RF 임피던스 분석기
- 생산 현장의 고주파 수동 소자: RF LCR 측정기
범용 부품 특성 분석의 기준이 되는 제품입니다.
- 기본 정확도: 0.05%이며, 저임피던스 및 고임피던스 조건 모두에서 뛰어난 재현성을 보입니다.
- 측정 속도: 최대 5.6 ms
- 파라미터: R, L, C, ESR, Q, D, 임피던스 등
- 테스트 신호: 최대 20 Vrms, 향상된 DC 바이어스 옵션 포함
- 스윕: 201개 항목 목록 스윕
- 오차 보정: OPEN, SHORT 및 LOAD 보정, 그리고 케이블 길이 보정
- 적용 분야: 커패시터, 인덕터, 저항기 및 소재의 연구개발(R&D) 및 제조 공정 측정
최대 1 MHz까지 테스트할 수 있는 저가형 모델이 제공됩니다.
2 MHz를 훨씬 뛰어넘는 정밀 임피던스 분석.
- 기본 정확도: ±0.08% (일반적으로 ±0.045%)
- 임피던스 범위: 25 mΩ ~ 40 MΩ (정확도 범위 10%)
- DC 바이어스: 내장형, 0 V ~ ±40 V 및 0 A ~ ±100 mA
- 분석 도구: 등가 회로 분석 및 한계선 테스트
- 가장 적합한 용도: 공진 분석, 기생 모델링, 그리고 부품, 반도체 및 재료의 특성 분석
RF 주파수 대역에서의 정확한 임피던스 분석.
- 기본 정확도: ±0.65%
- 임피던스 범위: 120 mΩ ~ 52 kΩ (정확도 범위 10%)
- 옵션: DC 바이어스, 유전체 및 자성 재료 측정, 웨이퍼 상 측정
- 가장 적합한 용도: RF 인덕터, 커패시터, 페라이트 비드, 유전체 및 자성 재료
양산을 위한 빠르고 재현성이 높은 고주파 테스트.
- 기본 정확도: 0.8%
- 최적 용도: 칩 인덕터, 커패시터 및 기타 고주파 수동 소자의 고속 테스트
단순한 정확도를 넘어
기본 정확도는 이상적인 조건에서 명시된 것입니다. 실제 사용 환경에서의 정확도는 다음 요인들에 따라 달라집니다:
- 피시험 장치의 임피던스
- 시험 주파수 및 신호 레벨
- 가해진 DC 바이어스
- 시험 고정구, 케이블 길이 및 온도
저주파 부품 테스트를 위한 정밀 LCR 측정기의 0.05% 기본 정확도가 필요하든, 임피던스 분석기를 이용한 120 MHz까지의 스윕 분석이 필요하든, 아니면 RF 임피던스 분석기를 이용한 3 GHz까지의 RF 특성 분석이 필요하든, 키사이트는 연구개발(R&D)부터 양산에 이르기까지 작업의 모든 단계에 적합한 정밀 임피던스 솔루션을 제공합니다.