Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N1027A
N1027A는 86100 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 메인프레임 및 모듈용 액세서리 모음입니다.
다음을 보려면 이 페이지 상단의 “기술 개요 보기” 버튼을 클릭하십시오.
N1027A는 키사이트의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군에 속하는 DCA-X 메인프레임, 모듈 및 독립형 DCA-M용 액세서리 모음입니다. 액세서리는 다음과 같이 분류할 수 있습니다:
BT2182A
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오.
BT2181A 및 BT2182A는 16개 측정 채널을 위한 것입니다. BT2152B 후면판의 DB37(f)에 연결하십시오. 케이블에는 연선 번들 주변에 차폐와 편조 차폐가 있는 18쌍의 연선이 있습니다. BT2152B의 현재 측정에는 16쌍만 사용됩니다. 편조는 케이블 양쪽 끝에 있는 커넥터 하우징에 연결됩니다. 커넥터 핀은 가공됩니다.
Y1200B
M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9018A PXIe 섀시를 M9021A 케이블 인터페이스와 함께 노트북 컴퓨터에 연결하십시오.
Y1200B PCIe 케이블은 M9045B와 함께 사용되어 M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9021A 케이블 인터페이스가 있는 M9018A PXIe 섀시를 노트북 컴퓨터에 연결합니다.
키사이트 켈빈 프로브 세트는 특수 그립 표면이 있는 두 개의 금도금 평면 핀셋으로 구성됩니다. 이 설계는 부품에 매우 정밀하게 접촉하고 매우 정밀한 측정을 보장합니다. 접지 가드 커넥터는 접지 관련 오류를 제거합니다. 금도금은 테스트 프로브 표면과 측정 중인 부품의 리드 사이의 접촉 저항을 줄여 전체 오류를 감소시키는 데 도움이 됩니다!
키사이트 11059A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A, d디지털 멀티미터 및 B2900 시리즈 정밀 소스/측정 장치와 호환됩니다.
U2031B USB2.0 적합성 케이블은 USB Mini-B 커넥터와 잠금 메커니즘을 갖춘 길이 3m(10ft)의 케이블로서 U2000 시리즈 USB 파워 센서와 호환됩니다.
3446ACCU
3446ACCU는 설명서 CD, 테스트 리드 및 USB 케이블이 포함된 34460A용 액세서리 키트를 제공합니다.
3446ACCU는 34460A Truevolt DMM용 전체 액세서리 키트를 제공합니다.
옵션 사용 가능 모델: 34460A
주문번호: 3446ACCU
Upgrade Content:
Required adjustment: None
추가 요구사항: 없음
설치자, 예상 설치 시간: 설치 불필요
키사이트 PZ0114A는 MicroD25 GPIB를 표준 GPIB로 변환합니다. 키사이트 PZ2100A를 지원합니다.
키사이트 PX0113A는 1 U 랙 공간에 하나의 키사이트 PZ2100A를 랙 장착하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공합니다. 이 랙 장착 키트는 표준 랙 레일 또는 슬라이드를 대신하는 후면 지지대와 전면 랙 이어를 포함합니다.
키사이트 PX0112A는 EMC 개스킷을 갖춘 키사이트 PZ2100A를 위한 네 개의 단일 슬롯 필러 패널을 제공합니다.
키사이트 PX0111A는 키사이트 PZ2100A에 사용되는 두 개의 플라스틱 슬롯 차단기로 구성된 키트입니다. 이 차단기를 빈 슬롯에 배치하면 PZ2100A에서 소스 / 측정 장치(SMU) 모듈을 지나가는 공기의 흐름을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이때 PZ2100A용 블랭크 필러 패널을 사용해야 합니다.
Keysight PX0110A converts MicroD25 GPIB to standard GPIB. It supports Keysight PZ2100A.