무엇을 찾고 있습니까?
차량 내 네트워크 테스트

커넥티드 카 드라이브 고객 만족
자동차 기술은 시간이 지남에 따라 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), 적응형 크루즈 제어, 하이브리드 엔진, 인터넷 액세스 및 블루투스 연결과 같은 통합된 컴퓨터 시스템의 움직이는 조합으로 변화했습니다. 자동차 제조업체는 하나의 유연하고, 확장 가능하며, 더욱 비용 효율적인 차량 내 네트워킹 백본을 제공하기 위한 이더넷 기술을 모색하고 있습니다.
이러한 커넥티드 카의 최적 설계, 기능성, 성능, 안전, 보안 및 상호 운영성을 보장하기 위해 자동차 제조업체와 공급업체는 디바이스, 시스템, 애플리케이션 및 전체 차량 내 네트워크를 검증하기 위한 포괄적인 차량 내 네트워크 테스트 솔루션이 필요합니다.


오토모티브 AVB(Audio Video Bridging) 및 TSN(Time Sensitive Networking) 테스트
AVB는 최선의 노력이나 대기 중인 이더넷을 통해 음성 및 영상(AV) 스트리밍과 관련된 다양한 기술적 문제를 해결합니다. Novus ONE PLUS 고정 섀시, Xcellon-Multis AVB 40/10GE 부하 모듈, Metronome 타이밍 시스템 기반의 IxNetwork는 구성 요소와 네트워크가 표준 사양을 준수하는지를 검증하는 현장에서 입증된 AVB/TSN 테스트 솔루션입니다. 자동차 제조업체와 부품 제조업체에는 이를 사용하여 네이티브 오토모티브 이더넷 물리 계층을 시뮬레이션하고 다음을 검증합니다.
- IEEE AVB 표준: 802.1AS(gPTP), 802.1Qav(CBS), 802.1Qat(MSRP), 1722/33
- 오토모티브 이더넷 AVB 기능성 및 상호운영성 사양 1.4
- AVnu Alliance 오토모티브 인증 프로그램
- IEEE TSN 예약 트래픽(802.1Qbv) 및 다중 시간 도메인(IEEE gPTP-rev)
차량 내 인포테인먼트 시스템 검증
인포테인먼트 시스템은 전화 통화 및 내비게이션에서 음악, 운전자 지원, 편의 제어 및 비상 시스템에 이르는 차량의 모든 통신 및 엔터테인먼트 기능을 수행합니다. 본 웨비나에서는 데이터 요구 사항이 증가하면서 이러한 시스템이 직면하는 문제와 물리적 계층과 네트워크 및 프로토콜 계층 모두를 위해 이러한 문제를 사전에 테스트하는 방법에 대해 알아봅니다.
온디맨드 웨비나: 오토모티브 이더넷 TSN(Time Sensitive Networking) 검증
본 웨비나에서는 오토모티브 이더넷 네트워크의 AVB(Audio Video Bridging)와 TSN(Time Sensitive Networking)에 대한 과제를 자세히 검증합니다.

오토모티브 테스트 과제 해결
키사이트의 제품은 차량 내의 고정, 무선 및 보안 기술을 실제 환경에서 검증하여 자동차 산업에서 ADAS, 인포테인먼트 시스템, 상시 연결 네트워킹과 같은 동급 최고의 차량 내 부품을 제조할 수 있도록 지원합니다. 키사이트는 네트워크, 디바이스, 어플리케이션 및 오토모티브 이더넷 기능성을 위한 보안 테스트 분야의 선두주자로서 새로운 차량 내의 기능을 가속화하고 보다 안전한 운전 경험을 제공합니다.
오토모티브 이더넷 테스트 분야의 최신 정보에 대해 자세히 알아보려면 주요 자동차 산업 컨퍼런스에서 키사이트 전문가가 제공하는 프레젠테이션을 살펴보십시오.
산업용 이더넷과 TSN 테스트에 대한 최신 정보를 자세히 알아보려면 아래의 프레젠테이션을 검색하십시오.
게이트웨이 보안 테스트
개방형 인터페이스가 커넥티드 차량에 의해 노출됨에 따라 미션 크리티컬 시스템과 승객의 개인 정보를 보호하기 위해 차량 내에 다양한 구역과 세그먼트를 생성하는 것이 중요합니다. '보안 ECU' 또는 '게이트웨이 ECU'는 중요한 역할을 담당하며 다음을 검증하기 위한 엄격한 테스트를 요구합니다.
- 방화벽 및 액세스 제어 목록(ACL)
- 회피 유무에 관계 없이 침입을 탐지
- DDoS 완화
- 프로토콜 변환
- 데이터 라우팅
BreakingPoint는 회피 기술을 사용하여 현실적인 사이버 보안 위협을 시뮬레이션합니다. 가장 강력한 IT 방화벽은 성능 자격을 위해 이에 의존합니다. 이는 커넥티드 차량의 게이트웨이 ECU 검증에도 이상적입니다.


오토모티브 이더넷과 TCP/IP ECU의 컴플라이언스 및 상호운영성 검증
모든 Windows 또는 Linux 시스템에서 신속하게 호환성을 검증하고 AUTOSAR 및 GENIVI 기반 ECU의 상호운영성과 컴플라이언스에 대비합니다. 바로 실행할 수 있는 1300개 이상의 풍부한 테스트 세트를 사용하여 IPv4, IPv6, TCP, UDP, SOME/IP, SD 및 더 많은 표준 프로토콜의 스택 호환성을 보장합니다. 15년 넘게 IT 시스템 및 네트워크 시장에 노출되며 산업을 주도한 키사이트의 IxANVL 솔루션은 다음의 오토모티브 이더넷 테스트 사양을 검증합니다.
- OPEN 얼라이언스 오토모티브 이더넷 ECU 테스트 사양 1.0
- AUTOSAR 허용 테스트 1.1
- AUTOSAR 테스트 가능성 프로토콜 및 서비스 프리미티브 1.1
AVNU 적합성 및 상호운영성 테스트
오토모티브 프로파일에 대한 IxNetwork Avnu 적합성 및 상호운영성 테스트를 통해 테스터는 엔진 제어 유닛(ECU)의 높은 품질 기준을 보장하고 Avnu 인증 프로그램에 대비할 수 있습니다. 이 기능은 Avnu 테스트 계획, 패킷 수준의 디버깅 성능, 다양한 수준의 결과 분석 및 유연한 테스트 실행 설계에 따라 사전에 정의된 테스트 사례를 포함하는 테스트 라이브러리로 제공됩니다.

관련 리소스
관련 제품
IoT 디바이스를 구축하거나 사용하시나요? 저희가 도와드리겠습니다.