P 시리즈 파워 미터는 넓은 대역폭의 전력, 시간 및 통계 측정을 제공합니다.

  • 100Msample/s의 빠른 연속 샘플링과 함께 30MHz 비디오 대역폭 지원
  • DUT에 연결된 상태에서 제로화 및 교정
  • 50MHz ~ 40GHz 주파수 범위
  • USB, LAN 및 GPIB 연결
  • 모든 8480, E 시리즈 및 P 시리즈 센서와 역호환 (각 센서마다 N1917A 케이블 필요)

N8262A는 슬림형 컴팩트 LXI 호환 P시리즈 모듈형 파워 미터입니다. N8262A는 테스트 시스템 크기를 줄여주며 LAN 기반의 자동화된 전력 측정이 가능합니다. LXI 테스트 표준화 및 기존 테스트 자산과의 상호 운용성이 지원되므로 시스템을 즉시 설치 및 작동할 수 있습니다.

N1918A 전력 분석 매니저는 P시리즈 파워 미터 및 U2000 시리즈 USB 파워 센서의 기능을 더욱 향상시켜주는 어플리케이션 소프트웨어입니다. 일부 기능에는 기록 및 재생 기능뿐만 아니라, 유연한 표시 형식, 15포인트 펄스 파라미터 특성분석, 원격 모니터링을 위한 한계 및 경보 기능이 포함되어 있습니다.

측정 자동화 – 신속, 간편, 저렴

 

어떤 계측기를 프로그래밍하든, 키사이트 VEE 그래픽 언어 소프트웨어 및 I/O 하드웨어는 사용자의 어플리케이션 요구에 맞게 사용자가 원하는 방식으로 쉽고 유연하게 셋업 및 자동화할 수 있도록 해줍니다. 자세한 내용:

Find the Model that's Right for You

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

Featured Resources for the P-시리즈 파워미터

Want help or have questions?