Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP6 클래스 광학 편광 및 분산 측정 장비에는 N7780C 시리즈가 포함됩니다.
N7788C는 키사이트 조정 가능 레이저와 함께 단일 스윕 알고리즘을 사용한 광 컴포넌트와 파이버의 빠른 스펙트럼 DGD/PMD 및 PDL 측정을 지원하며, 편광계와 편광 조절기를 결합하여 유연한 실험실 사용을 가능하게 합니다.
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarimeter
Insertion loss
5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5°
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N7788C 광 컴포넌트 분석기는 유연한 실험실 사용을 위해 하나의 장비에서 편광 제어 및 분석 기능을 모두 제공합니다. N7788C는 특히 광 컴포넌트가 신호의 SOP를 어떻게 변경하는지 측정하기 위해 튜너블 레이저와 함께 사용됩니다. 이 측정은 표준화된 존스 행렬 고유 분석(JME) 방법의 일반화를 기반으로 편광 모드 분산(PMD) 또는 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 의존 손실(PDL) 매개변수를 결정하기 위해 고유한 단일 스위프 편광 의존 방법을 사용합니다.
편광 의존 손실 및 분산에 대한 이러한 스펙트럼 측정의 경우 N7788C는 튜너블 레이저 및 새로운 N7700 소프트웨어 엔진과 결합됩니다. 포토닉 애플리케이션 스위트의 일부인 LS 엔진은 이제 파장 의존 DGD 및 PMD 측정을 지원합니다. 이 모드는 N7700103C PMD로 라이선스를 받을 수 있습니다.
이 측정에서 제공되는 파라미터에는 다음이 포함됩니다.
N7788C의 일반적인 편광계 및 편광 제어 기능은 내장된 사용자 인터페이스를 통해 지원됩니다.
이 계측기는 단 1개의 랙 유닛 높이의 콤팩트한 폼 팩터로 제공되며 LAN 및 USB 인터페이스를 갖추고 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.