Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP6 클래스 광 편광 및 분산 측정 장비는 포괄적인 제어 및 분석 기능을 제공합니다. 이 장비는 광학 부품 및 서브 시스템의 고성능 특성화 및 검증을 위한 핵심 지표인 고속 실시간 편광 합성, 분석, 스크램블링, 편광 의존 손실 및 분산 측정을 제공합니다. 이 장비는 간섭계, 편광 정렬, 부품 특성화 및 전송 시스템 테스트에 특화되어 있습니다. 필요한 기능과 입력 전력 범위에 따라 필요한 광 편광 및 분산 측정 장비를 선택하십시오. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
완벽한 편광 상태 제어를 통해 광섬유, 변조기 및 광자 부품의 정밀 테스트를 수행합니다.
최대 1MSa/s의 샘플링 속도와 최대 100krad/s의 편광 상태(SOP) 스위칭 속도로 빠르게 변화하는 편광 효과를 캡처하여 동적 분석에 활용하십시오.
정밀한 타이밍 및 동작 복제 기능을 갖춘 루프 기반 네트워크 스트레스 테스트를 위한 전기적으로 동기화된 SOP 변경.
각 장비는 여러 기능(스크램블러/안정기, 편광계/컨트롤러)을 결합하여 더 적은 수의 장비로 더 많은 기능을 제공합니다.
Functionality
Polarization analyzer, Polarimeter, Polarization synthesizer, Synchronous scrambler
Input power range
-50 dBm to +7 dBm, -38 dBm to +19 dBm, < +20 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Insertion loss
4.0 dB ~ 5.0 dB
State of polarization uncertainty
1.5° ~ 2
N7781C
키사이트 N7781C는 광 신호의 편광성을 분석하는 소형 고속 분석기입니다. 여기에는 푸앙카레구(스톡스 파라미터)에 대한 편광 상태(SOP)의 표현이 포함됩니다.
키사이트 N7781C는 광 신호의 편극 속성을 분석하기 위한 종합적인 기능을 제공하는 소형 고속 편극 분석기입니다. 여기에는 푸앵카레구(스톡스 파라미터)에 대한 편극 상태(SOP)의 표현이 포함됩니다. 내장 알고리즘과 내장 교정 데이터 덕분에 넓은 파장 범위에서 매우 정확하게 작동합니다.
이 장치는 초당 샘플 100만 개를 실시간으로 측정할 수 있으므로 분산 및 변동 신호를 분석하고 편극 정보의 실시간 피드백이 필요한 제어 분야(예: 자동 제조 테스트 시스템의 디지털 제어 루프)에 매우 적합합니다.
내장 사용자 인터페이스에서는 수집한 측정 데이터를 종합적으로 분석하고 N7781C의 이전 모델인 N7781B에 필요했던 Polarization Navigator 소프트웨어를 대체할 수 있습니다. 프로그래밍에서는 새로운 SCPI 명령 세트를 사용하며 장치는 VISA 리소스로 지정됩니다. 이 장치는 LAN 및 USB 인터페이스가 포함된 1랙 유닛 높이의 소형 폼팩터로 제공됩니다.
N7788C
N7788C는 키사이트 조정 가능 레이저와 함께 단일 스윕 알고리즘을 사용한 광 컴포넌트와 파이버의 빠른 스펙트럼 DGD/PMD 및 PDL 측정을 지원하며, 편광계와 편광 조절기를 결합하여 유연한 실험실 사용을 가능하게 합니다.
N7788C 광 컴포넌트 분석기는 유연한 실험실 사용을 위해 하나의 장비에서 편광 제어 및 분석 기능을 모두 제공합니다. N7788C는 특히 광 컴포넌트가 신호의 SOP를 어떻게 변경하는지 측정하기 위해 튜너블 레이저와 함께 사용됩니다. 이 측정은 표준화된 존스 행렬 고유 분석(JME) 방법의 일반화를 기반으로 편광 모드 분산(PMD) 또는 차동 그룹 지연(DGD) 및 편광 의존 손실(PDL) 매개변수를 결정하기 위해 고유한 단일 스위프 편광 의존 방법을 사용합니다.
편광 의존 손실 및 분산에 대한 이러한 스펙트럼 측정의 경우 N7788C는 튜너블 레이저 및 새로운 N7700 소프트웨어 엔진과 결합됩니다. 포토닉 애플리케이션 스위트의 일부인 LS 엔진은 이제 파장 의존 DGD 및 PMD 측정을 지원합니다. 이 모드는 N7700103C PMD로 라이선스를 받을 수 있습니다.
이 측정에서 제공되는 파라미터에는 다음이 포함됩니다.
N7788C의 일반적인 편광계 및 편광 제어 기능은 내장된 사용자 인터페이스를 통해 지원됩니다.
이 계측기는 단 1개의 랙 유닛 높이의 콤팩트한 폼 팩터로 제공되며 LAN 및 USB 인터페이스를 갖추고 있습니다.
N7786C
키사이트 N7786C는 선택된 출력 편광 상태 시퀀스를 설정하고 안정화하기 위한 모니터링 및 피드백을 위한 내장형 편광계를 갖춘 고속 리튬-니오베이트 기반 편광 컨트롤러입니다.
키사이트테크놀로지스 N7786C는 고속 리튬-니오베이트 기반 편광 컨트롤러와 출력 신호를 모니터링하고 컨트롤러에 피드백을 제공하는 편광 분석기를 포함합니다. 이 장치는 여러 모드로 작동할 수 있습니다:
N7786C의 많은 애플리케이션은 내장 사용자 인터페이스에서 지원됩니다. 프로그래밍은 새로운 SCPI 명령 세트를 사용하며, 장비는 VISA 리소스로 주소 지정됩니다.
이 장비는 LAN 및 USB 인터페이스를 갖춘 1U 높이의 소형 폼 팩터로 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광 편광 및 분산 테스트는 광파가 광섬유 및 부품을 통과할 때 어떻게 동작하는지 측정합니다. 편광 상태(SOP), 편광 의존 손실(PDL), 편광 모드 분산(PMD)과 같은 이러한 파라미터는 고속 광 네트워크에서 신호 무결성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 키사이트 솔루션은 실시간 편광 합성, 스크램블링 및 분산 측정을 제공하여 코히어런트 전송 및 DWDM 네트워크와 같은 차세대 통신 시스템에서 고성능을 보장합니다.
키사이트는 광학 부품 및 시스템 특성화에서 특정 역할을 위해 설계된 여러 유형의 광 편광 및 분산 테스트 장비를 제공합니다.
편광계
이 장비는 포괄적인 편광 의존 손실(PDL) 및 편광 모드 분산(PMD) 측정을 수행합니다. 이는 구성 요소 특성화 및 시스템 검증에 필수적이며, 엔지니어가 코히어런트 전송 시스템, DWDM 네트워크 및 AI 데이터 센터 인터커넥트에서 편광 손상의 영향을 확인하는 데 도움을 줍니다.
편광 신시사이저
편광 합성기는 편광 상태(SOP)를 정밀하고 고속으로 제어합니다. 이는 변조기, 광섬유 링크 및 광자 부품과 같은 디바이스가 특정 편광 조건에서 어떻게 동작하는지 테스트하는 데 사용됩니다. 또한 정렬, 교정 및 마진 테스트를 위한 반복 가능한 SOP 생성을 지원합니다.
편광 분석기
편광 분석기는 SOP를 실시간으로 측정하고 모니터링하여 동적 편광 동작 분석을 가능하게 합니다. 고속 샘플링을 통해 연구 및 제조 환경 모두에서 SOP 추적, 부품 성능 평가 및 문제 해결에 이상적입니다.
동기식 스크램블러 및 편광 안정기
이 장비는 루프 동기 스크램블링 및 빠른 SOP 스위칭(최대 100krad/s)을 가능하게 하며, 이는 네트워크 에뮬레이션 및 폐쇄 루프 스트레스 테스트에 매우 중요합니다. 안정화 기능은 장기 드리프트 테스트 또는 제어된 실험을 위해 일정한 SOP를 보장합니다.
각 유형은 완전한 광학 테스트 솔루션을 구축하는 데 고유한 역할을 수행하며, 특성화, 정렬, 검증 또는 에뮬레이션에 대한 필요에 따라 달라집니다.
편광 및 분산 계측기는 광학 부품 및 시스템 개발 워크플로우 전반에 걸쳐 사용됩니다.
광 편광 및 분산 컨트롤러는 변조기, 광섬유 링크, 포토닉 집적 회로 및 코히어런트 수신기를 포함하는 설정에서 필수적입니다.
선택은 귀하의 특정 테스트 목표에 따라 달라집니다.