가변 레이저 소스

광학 테스트 워크플로우에서 정밀한 파장 스윕을 위한 레이저

키사이트 XP4 클래스 튜너블 레이저 소스는 고해상도, 협대역폭 광 신호를 제공하여 광자 부품 및 시스템에서 파장 의존적 성능을 정밀하게 특성화할 수 있습니다. 스윕 또는 스텝 파장 테스트에 사용하도록 설계된 당사의 튜너블 레이저는 탁월한 안정성, 낮은 노이즈 및 미세 조정 제어 기능을 제공하므로 필터, 변조기 및 광자 집적 회로 테스트에 이상적입니다. 넓은 튜닝 범위와 프로그래밍 가능한 스윕 기능을 통해 자동화된 광학 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 필요한 절대 파장 정확도 및 튜닝 가능성을 기반으로 필요한 튜너블 레이저 소스를 선택하십시오. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.

협대역폭 안정성

낮은 위상 노이즈와 높은 코히어런스를 갖춘 초고순도 광 출력을 제공하여 협대역 광학 부품의 정밀 테스트를 가능하게 합니다.

넓은 튜닝 범위

1260~1650nm 범위 내에서 최대 200nm를 커버하며, 일반적인 통신 대역 전반 및 그 이상을 테스트하는 데 이상적입니다.

빠르고 선형적인 스윕

프로그래밍 가능한 고속 파장 스윕은 테스트 시간을 단축하고 파장 의존적 손실 및 반사 측정을 개선합니다.

시스템 통합

SCPI 명령 지원 및 모듈형 호환성을 통해 시스템 레벨 사용을 위해 설계되어 자동화된 광학 테스트를 간소화합니다. 

제품 이미지
  • Absolute wavelength accuracy

    ±1.5 pm ~ ±10 pm

  • Tunability

    Continuous sweep, Stepped

  • Signal to SSE ratio

    75 dB/nm, 80 dB/nm

  • Maximum power

    13 dBm ~ 19.4 dBm

자주 묻는 질문