Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP4 클래스 튜너블 레이저 소스는 고해상도, 협대역폭 광 신호를 제공하여 광자 부품 및 시스템에서 파장 의존적 성능을 정밀하게 특성화할 수 있습니다. 스윕 또는 스텝 파장 테스트에 사용하도록 설계된 당사의 튜너블 레이저는 탁월한 안정성, 낮은 노이즈 및 미세 조정 제어 기능을 제공하므로 필터, 변조기 및 광자 집적 회로 테스트에 이상적입니다. 넓은 튜닝 범위와 프로그래밍 가능한 스윕 기능을 통해 자동화된 광학 테스트 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 필요한 절대 파장 정확도 및 튜닝 가능성을 기반으로 필요한 튜너블 레이저 소스를 선택하십시오. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
낮은 위상 노이즈와 높은 코히어런스를 갖춘 초고순도 광 출력을 제공하여 협대역 광학 부품의 정밀 테스트를 가능하게 합니다.
1260~1650nm 범위 내에서 최대 200nm를 커버하며, 일반적인 통신 대역 전반 및 그 이상을 테스트하는 데 이상적입니다.
프로그래밍 가능한 고속 파장 스윕은 테스트 시간을 단축하고 파장 의존적 손실 및 반사 측정을 개선합니다.
SCPI 명령 지원 및 모듈형 호환성을 통해 시스템 레벨 사용을 위해 설계되어 자동화된 광학 테스트를 간소화합니다.
Absolute wavelength accuracy
±1.5 pm ~ ±10 pm
Tunability
Continuous sweep, Stepped
Signal to SSE ratio
75 dB/nm, 80 dB/nm
Maximum power
13 dBm ~ 19.4 dBm
N7774C
키사이트의 신제품 N7774C 초고출력 가변 주파수 레이저는 동 제품군 중 가장 높은 출력 전력을 제공합니다. 이 제품은 신호 전력을 여러 장치에 분배해야 하는 테스트 구성이나, 큰 손실 허용 한도를 처리해야 하는 복잡한 테스트 설정에 특히 적합합니다.
새로운 키사이트 N7774C 초고출력 튜너블 레이저는 N777-C 튜너블 레이저 소스 제품군 중 가장 높은 출력 전력을 제공합니다. 이는 여러 DUT(테스트 대상 장치)로 이어지는 광 경로 간에 신호 전력을 분할해야 하는 테스트 구성이나 큰 손실 예산을 처리해야 하는 복잡한 테스트 설정에 특히 적합합니다. 편광 유지 광섬유를 장착한 N7774C는 실리콘 포토닉스/집적 포토닉스 기술을 사용하는 구성 요소 테스트 및 개발에 적합합니다.
최대 200 nm/s 속도의 양방향 스윕은 서브 피코미터 반복성을 제공하며 지정된 동적 정확도에 영향을 주지 않으면서 파장 의존 정렬 프로세스와 파장 선택 장치의 자동 교정을 가속화합니다. 테스트 시간 단축과 더 빠른 스윕 파장 테스트는 장치당 테스트 비용을 절감하고, 테스트 마진을 개선하며, 총 소유 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
N7774C는 실시간 추적 및 제어를 제공하고 뛰어난 장기 안정성과 자체 조정 기능을 위한 가스 셀을 포함하는 고해상도 파장 기준 장치 덕분에 최고 수준의 파장 정확도를 자랑합니다.
N7776C 및 N7778C와 마찬가지로, 새로운 초고출력 튜너블 레이저는 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산의 스펙트럼 측정을 위한 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어에 의해 지원됩니다. N774xC 멀티포트 전력계 및 N7786C 편광 신시사이저와 함께, 이러한 레이저는 필터 스톱 밴드와 패스 밴드 모두를 측정하는 데 최적의 스윕 파장 정확도와 뛰어난 동적 범위를 제공합니다.
튜너블 레이저 제품군의 파장 튜닝 성능은 오버슈트 없이 기본 미세 튜닝을 제공하도록 향상되었습니다. 모터와 압전 액추에이터의 자동 조율 덕분에 0.1 pm 해상도로 부드러운 튜닝을 위해 별도의 미세 튜닝 제어가 필요하지 않습니다. 이는 파장 최적화 절차를 간소화합니다.
장비의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저만으로 액세스할 수 있습니다. 선택 사양인 터치스크린 디스플레이는 현장 작업자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
N7776C
새로운 키사이트 N7776C 탑 라인 조정 가능 레이저 소스는 정적 및 스위핑 작동에서 동급 최고의 정확도와 피코미터 미만의 반복성에 도달하도록 설계되었습니다.
새로운 키사이트 N7776C 탑 라인 조정 가능 레이저 소스는 우수한 테스트 효율성을 제공하기 위해 고정 및 스위핑 작업에서 동급 최고의 정확도에 도달하도록 설계되었습니다. 피코미터 미만의 반복성으로 200nm/s 이내의 양방향 스위프를 제공하며, 지정된 동적 정확도에 영향을 미치지 않기 때문에 파장에 따른 정렬 프로세스와 파장 선택형 디바이스의 자동 교정을 가속화합니다. 테스트 시간을 단축하고 스위핑 파장 테스트 속도를 높이면 디바이스당 테스트 비용을 낮추고, 테스트 마진을 개선하며, 총 소유 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
제품군에서 가장 낮은 자연 방출 수준에서 +12dBm 이상의 출력 전력을 제공하는 N7776C는 매우 깊은 필터를 검증할 수 있습니다. 또한 실시간 추적 및 제어를 제공하고 우수한 장기 안정성과 자동 조정 기능을 지원하는 가스 셀을 포함한 고분해능 파장 레퍼런스 단위를 통해 최적의 파장 정확도를 제공합니다.
이전 모델인 81600B 및 81606A와 마찬가지로, 새로운 N7776C 조정 가능 레이저 소스는 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어를 사용하여 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산에 대한 스펙트럼 측정이 가능합니다. N774xC 멀티포트 파워 미터와 N7786C 편광 합성기를 결합한 새 레이저는 최적의 스윕 파장 정확도와 필터 저지 대역 및 통과 대역을 측정하기 위한 우수한 동적 범위를 제공합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하며, 좁은 선폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 업계 표준으로 자리 잡은 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어로, 1유닛의 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 장비의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저만으로 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치스크린 디스플레이는 로컬 작업자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
N7778C
새로운 N7778C는 기능, 성능, 가격 면에서 균형이 뛰어나 비용 효율적이고 높은 처리량의 제조 현장 컴포넌트 테스트에 적합합니다.
새로운 N7778C 밸류 라인 조정 가능 레이저 소스는 +12 dBm보다 큰 피크 출력 전력을 제공하며, 이는 자연 방출 수준보다 최소 75 dB/nm 이상 높습니다. 최대 200 nm/s의 양방향 스위프에서 ±1.5 pm의 일반적인 파장 반복성이 강점입니다. N7778C는 기능, 성능, 가격 면에서 균형이 뛰어나 비용 효율적이고 높은 처리량의 제조 현장 컴포넌트 테스트와 코히어런트 전송 실험에 적합합니다.
이전 모델인 81600B 및 81608A와 마찬가지로, 새로운 N7778C 조정 가능 레이저 소스는 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어를 사용하여 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산에 대한 스펙트럼 측정이 가능합니다. N774xC 멀티포트 파워 미터와 N7786C 편광 합성기를 결합한 새 레이저는 최적의 스윕 파장 정확도와 필터 저지 대역 및 통과 대역을 측정하기 위한 우수한 동적 범위를 제공합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하며 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 업계 표준으로 자리 잡았던 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어이며 높이 1유닛이 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 계측기의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저로만 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 운영자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
광 레이저 소스 제품에 대해 자세히 알아보기
N7779C
N7779C 기본 라인 스텝-조정 가능 레이저 소스는 광대역 광 장치를 비용 효율적으로 테스트하기에 이상적입니다. 조정 가능 로컬 오실레이터 역할도 합니다.
새로운 N7779C 기본 라인 조정 가능한 레이저 소스는 다른 새로운 N777xC 모델과 마찬가지로 분해능 0.1 pm, 일반적인 파장 반복성 ±3 pm의 이산 파장으로 빠르게 이동하여 광대역 광 장치를 비용 효율적으로 테스트하기에 적합합니다. 300 ms 등으로 파장 설정 시간을 적용하여 빠르게 스테핑된 스위프가 가능합니다. N777xC 제품군의 다른 레이저와 마찬가지로, +12 dBm 이상의 피크 출력 전력(낮은 자연 방출 수준)을 제공합니다. 1시간 이상 ±0.01 dB 전력 안정성을 유지하므로 수신기 테스트나 전송 실험에 광범위한 조정 범위를 제공하는 정적 로컬 오실레이터 역할도 합니다.
모든 N777xC 조정 가능 레이저는 공통 캐비티 및 레이저 모듈 설계에 기반하며 좁은 라인폭, 우수한 장기 안정성, 낮은 자연 방출 수준을 공유합니다. 10년 이상 업계 표준으로 자리 잡았던 8160xA 및 81600B 레이저와 호환되는 소프트웨어이며 높이 1유닛이 적은 랙 공간을 차지합니다. 이 계측기의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저로만 액세스할 수 있습니다. 선택적 터치 스크린 디스플레이는 로컬 운영자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
튜너블 레이저는 출력 파장을 정의된 스펙트럼 범위 내에서 연속적으로 또는 개별 단계로 조정할 수 있는 정밀 광원입니다. 이러한 파장 스윕 기능은 튜너블 레이저를 광학 부품 테스트, 광섬유 통신 시스템 및 고급 포토닉스 연구에 필수적인 요소로 만듭니다. 테스트 환경에서 튜너블 레이저는 광 필터, 멀티플렉서/디멀티플렉서(MUX/DEMUX), 도파관, 변조기 및 포토닉 집적 회로(PIC)와 같은 장치의 스펙트럼 응답을 탐색하는 데 사용됩니다.
C-대역, L-대역 및 O-대역을 포함하는 넓은 범위에 걸쳐 레이저를 튜닝함으로써 엔지니어는 광학 장치의 삽입 손실, 중심 파장, 채널 정렬 및 스펙트럼 평탄도를 높은 정밀도로 식별할 수 있습니다. 최신 튜너블 레이저는 또한 자동 파장 스윕, 미세 해상도 스텝핑 및 트리거 측정 기능을 지원하여 R&D 연구소와 생산 테스트 환경 모두에서 고처리량 테스트를 가능하게 합니다.
정밀한 광섬유 및 포토닉스 부품 테스트를 위한 올바른 튜너블 레이저를 선택하려면 신호 품질, 측정 정확도 및 스펙트럼 분해능에 직접적인 영향을 미치는 사양에 중점을 두어야 합니다. 평가해야 할 가장 중요한 파라미터는 다음과 같습니다.
엄격한 파장 정확도, 광범위하고 정밀한 튜닝 기능, 강력한 출력 전력, 우수한 signal-to-SSE 비율을 갖춘 튜너블 레이저를 선택함으로써 R&D부터 자동화된 생산 환경에 이르기까지 광범위한 광 테스트 애플리케이션에서 깨끗하고 반복 가능하며 고해상도 결과를 보장할 수 있습니다.
광 통신 테스트에서 튜너블 레이저는 WDM 시스템 및 광 트랜시버에 사용되는 표준화된 광 전송 대역의 전체 범위를 커버해야 합니다. 키사이트 튜너블 레이저는 1260nm에서 1650nm까지 확장되어 전체 O-대역(1260~1360nm), C-대역(1530~1565nm) 및 L-대역(1565~1625nm)을 커버합니다.
이러한 광범위한 스펙트럼 커버리지를 통해 ITU-T 그리드 채널을 테스트하고, 트랜시버 규정 준수 검증을 수행하며, 400G, 800G 및 1.6T 광 네트워크에 사용되는 수동 및 능동 부품을 특성화할 수 있습니다. 필터 교정, 분산 검증 또는 파장 전반의 삽입 손실 분석 등 어떤 작업을 수행하든, 광범위한 튜닝 범위는 포괄적이고 미래 지향적인 광 테스트에 필수적입니다.
좁은 선폭의 튜너블 레이저는 위상 노이즈가 최소화된 고도로 코히어런트하고 스펙트럼적으로 순수한 광 신호를 제공합니다. 이는 신호 품질이 측정 정확도에 직접적인 영향을 미치는 고정밀 광 테스트에서 특히 중요합니다. 예를 들어:
kHz 범위의 선폭을 가진 튜너블 레이저를 사용하면 가장 까다로운 광 테스트에서도 정확하고 반복 가능한 결과를 보장하여 미묘한 디바이스 동작을 발견하고 시스템 전반의 신호 무결성을 보장할 수 있습니다.