오실로스코프 제품군

새로운 Pro XR8 오실로스코프를 만나보십시오.

새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 최대 33 GHz의 디지털 검증 속도를 높이십시오. 새로운 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 하는 XR8 오실로스코프는 여러 처리 코어를 활용하여 더 빠르게 분석하고 응답합니다. 초저노이즈 및 고 ENOB를 위해 설계된 맞춤형 프런트엔드 ASIC으로 복잡한 신호 동작에 대한 즉각적인 통찰력을 확보하십시오.

XR8 오실로스코프는 신호 무결성 및 지터 분석, 디버그 및 시각화 도구, USB, DDR, DisplayPort 등 다양한 송신기 적합성 애플리케이션을 포함한 차세대 검증 및 적합성 소프트웨어를 지원합니다. 더 작고 가벼우며 전력 효율적인 설계로 벤치 공간을 확보하고 성능 저하 없이 더 빠르고 선명한 신호 분석을 제공합니다.

오실로스코프용 호환 소프트웨어 및 액세서리 찾기

다양한 컴플라이언스, 디버깅 및 애플리케이션별 소프트웨어 또는 프로브, 케이블, 교정 키트 등과 같은 액세서리 중에서 선택하십시오.

오실로스코프 사용 사례 탐색

오실로스코프는 다양한 산업 분야에서 광범위한 측정을 지원합니다. 다양한 활용 사례를 알아보세요.

자주 묻는 질문