2축 및 3축을 측정하는 간섭계를 사용하면 정확성을 높이고 정렬 시간을 줄이고 고성능 다축 시스템에서 공간을 절약할 수 있습니다.

레이저 간섭계 위치 측정 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?