Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
TS-5040은 제조업체에 완전하고 다재다능하며 맞춤화된 테스트 솔루션을 제공하는 컴팩트한 자동차 기능 테스트 시스템입니다.
Form factor
Complete test system - compact
유형
Functional Test System
Platform
Modular / LAN
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 TS-5040 기능 테스트 시스템은 경제적인 소유 경험을 보장하는 견고하고 신뢰할 수 있는 테스트 시스템입니다. KS8400A PathWave Test Automation과 KS8328A PathWave Test Executive for Manufacturing (PTEM) 또는 TS-5000 라이브러리가 포함된 TestExec SL과 같은 키사이트 소프트웨어와 결합 시, 간소화된 개발 프로세스와 가속화된 배포를 제공합니다. TS-5040은 고도로 자동화된 생산 영역에 원활하게 통합됩니다. 이는 귀중한 랙 및 바닥 공간을 절약하는 자동차 및 산업용 애플리케이션을 위한 최소한의 원박스 솔루션입니다.
Core i3 프로세서, 16GB RAM, 256GB SSD 및 내장 GPIB 컨트롤러를 갖춘 옵션 키사이트 임베디드 PXI 컨트롤러 또는 Core i7 프로세서, 16GB RAM, 1TB HDD를 갖춘 옵션 산업용 PC 컨트롤러를 사용하여 TS-5040을 제어하십시오.
이 기능 테스트 시스템은 쿼드 1 x 4 RF 스위치(DC 3 GHz) 카드 2개까지 RF 스위칭을 지원합니다. 또한 최대 400W의 전원을 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.