Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
Y1200B
M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9018A PXIe 섀시를 M9021A 케이블 인터페이스와 함께 노트북 컴퓨터에 연결하십시오.
Y1200B PCIe 케이블은 M9045B와 함께 사용되어 M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9021A 케이블 인터페이스가 있는 M9018A PXIe 섀시를 노트북 컴퓨터에 연결합니다.
M9038A
M9038A는 고성능의 복잡한 다중 섀시 시스템용으로 설계된 Windows 10 운영 체제가 탑재된 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러입니다.
이 고성능 4슬롯 PXIe 임베디드 PC 컨트롤러 모듈은 3세대 성능과 Windows 10 운영 체제를 제공합니다. 복잡한 고성능 멀티섀시 시스템용으로 설계되었습니다. 또한 전면 패널과 착탈식 솔리드 스테이트 드라이브가 있어 보안성이 뛰어납니다.
임베디드 컨트롤러는 12스레드의 Intel 6-Core i7-9850HE 프로세서를 토대로 제조되었으며 총 64 GB, DisplayPort, USB, LAN, GPIB, Thunderbolt 연결을 제공하므로 고성능 전력 메모리 옵션이 요구되는 복잡한 분야에 탁월한 선택입니다. 그 밖에도 전면 패널의 착탈식 SSD 등 매우 다양한 이점을 제공합니다.
DAQM910A
키사이트 DAQM910A는 저전압 회로 보호 기능과 최대 40 Vpk의 스위칭 기능 및 내장형 열전대 기준 접합부를 갖춘 20채널 멀티플렉서(2/4선) 모듈입니다.
키사이트 DAQM910A 모듈 데이터 수집 시스템은 저전압 20채널 멀티플렉서 모듈입니다. 이 모듈은 고밀도 다기능 스위칭과 초당 80채널의 스캔 속도를 결합하여 광범위한 저전압 데이터 수집 애플리케이션을 지원합니다. 동일한 모듈에서 2선 및 4선 채널을 혼합하여 사용할 수 있습니다. 추가 기능은 다음과 같습니다.
표준 제품에는 다음이 포함됩니다.
참고: DAQM910A와의 호환성을 위해 DAQ970A 및 DAQ973A에는 펌웨어 버전 A.03 이상이 필요합니다.
Y1221A
키사이트의 Y1221A AXIe 필러 모듈(단일 슬롯 모듈)을 빈 AXIe 섀시 슬롯에 설치하면 적절한 공기 흐름과 냉각을 보장할 수 있습니다.
AXIe 섀시의 적절한 공기 흐름과 냉각을 보장하기 위해 반드시 빈 슬롯에 필러 모듈을 설치해야 합니다. Y1221A AXIe 필러 모듈은 슬롯 1개 폭이며 M9502A 및 M9505A AXIe 섀시에 포함되어 있습니다. M9514A 섀시의 경우 Y1221A를 별도로 주문해야 합니다.
Y1224A 케이블을 사용하면 여러 키사이트 AXIe 섀시가 클록킹, 동기화 및 트리거링 신호를 공유할 수 있습니다. 두 개의 AXIe 섀시를 상호 연결하는 데 하나의 케이블이 필요하며, 추가 섀시는 데이지 체인 방식으로 연결됩니다(추가 섀시당 하나의 추가 케이블). AXIe 모듈 소프트웨어가 섀시 간 타이밍 상관 관계를 제공하는 경우 섀시 간 타이밍 성능이 크게 향상됩니다. 섀시 간 타이밍 상관 관계는 현재 키사이트 AXIe 기반 로직 분석기에서 지원됩니다. 이 케이블은 16900A, 16901A 및 16902 로직 분석 시스템에서도 지원됩니다. MultiFrame 케이블은 다른 AXIe 모듈과 함께 사용할 수 있지만, 섀시 간 타이밍 상관 관계는 명시되어 있지 않습니다. 이 케이블은 비 키사이트 AXIe 섀시에서는 지원되지 않습니다.
Y1223A 케이블을 사용하면 여러 키사이트 AXIe 섀시가 클록킹, 동기화 및 트리거링 신호를 공유할 수 있습니다. 두 개의 AXIe 섀시를 상호 연결하는 데 하나의 케이블이 필요하며, 추가 섀시는 데이지 체인 방식으로 연결됩니다(추가 섀시당 하나의 추가 케이블). AXIe 모듈 소프트웨어가 섀시 간 타이밍 상관 관계를 제공하는 경우 섀시 간 타이밍 성능이 크게 향상됩니다. 섀시 간 타이밍 상관 관계는 현재 키사이트 AXIe 기반 로직 분석기에서 지원됩니다. 이 케이블은 16900A, 16901A 및 16902 로직 분석 시스템에서도 지원됩니다. MultiFrame 케이블은 다른 AXIe 모듈과 함께 사용할 수 있지만, 섀시 간 타이밍 상관 관계는 명시되어 있지 않습니다. 이 케이블은 비 키사이트 AXIe 섀시에서는 지원되지 않습니다.
Y1217A
지지 레일 및 부착 하드웨어를 포함하며, 랙마운트 키트 및 케이블 트레이 키트와 함께 사용할 수 있습니다.
Y1217A는 키사이트 랙에서 사용할 때 M9010A, M9018B 및 M9019A용으로 설계된 레일 키트입니다. 랙 마운트 키트와 케이블 트레이 키트 모두에 사용할 수 있습니다. 지지 레일과 부착 하드웨어를 포함하고 있습니다. 이 레일 키트와 케이블 트레이를 사용하여 랙 마운트되는 M9018B 또는 M9019A는 5U 랙 공간을 사용합니다. 이 키트는 Y1270A 전면판 인터페이스 키트와 호환되지 않습니다.
키사이트 PXIe 섀시 냉각 설계는 공기가 섀시를 통과할 수 있도록 자동 속도 팬을 사용합니다. Y1275A 슬롯 차단기는 미사용 섀시 슬롯으로의 공기 흐름을 줄이고 모듈을 사용하여 슬롯으로 공기가 흘러가도록 하는 방식으로 PXI 모듈로의 공기 흐름을 개선합니다. 이 설계는 섀시의 냉각 효율성을 높여줍니다.
M9025A
M9025A는 전원 공급이 가능한 듀얼 Thunderbolt 3.0 포트가 있는 섀시 및 컴퓨터 링크용 PCIe의 대안을 제공하는 Gen 3 PXIe Thunderbolt 시스템 모듈입니다.
이 Gen 3 PXIe Thunderbolt 시스템 모듈은 전원 공급이 가능한 듀얼 Thunderbolt 3.0 포트가 있는 섀시 및 컴퓨터 링크용 PCIe의 대안을 제공합니다.
M9048B
M9048B는 데스크탑 또는 랙 마운트형 외부 컴퓨터용 PCIe 호스트 어댑터(최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크 1개 포함)입니다.
M9048B는 PCIe 확장 슬롯이 있는 컴퓨터용 PCIe 호스트 인터페이스 카드입니다. 외부 컴퓨터에서 AXIe 또는 PXIe 섀시로 고성능 링크를 제공합니다. 이 카드는 최대 8GB/s의 속도를 달성할 수 있는 Gen 3 x8 PCIe 케이블 링크를 갖추고 있습니다. 이는 데스크탑 또는 랙 마운트형 컴퓨터를 사용하여 고성능 시스템을 구축할 수 있음을 의미합니다.
M9048B는 PCIe 스위치 및 클럭 절연을 활용하여 PCIe 케이블을 통해 PXIe 또는 AXIe 섀시로 구동되는 고품질 클럭 소스를 제공합니다. 따라서 어떤 PC에 장착되든 항상 동일한 고성능 PCIe 링크를 제공합니다.
이 카드는 x8 Molex 케이블 커넥터를 사용하며 키사이트 Y1202A 또는 Y1203A와 같이 Gen 3 속도로 작동하도록 테스트된 x8-x8 PCIe 케이블과 함께 사용해야 합니다. 작동은 소프트웨어 애플리케이션에 투명하며 소프트웨어 드라이버가 필요하지 않습니다.
M9019A
M9019A PXI 섀시는 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯을 통해 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 더 유연하게 구성할 수 있도록 합니다.
키사이트 M9019A PXIe 18슬롯 Gen 3 섀시는 까다로운 애플리케이션에 필요한 유연성, 호환성 및 성능을 제공합니다. 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯을 통해 시스템 설계자는 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 유연하게 조합할 수 있습니다. 초고성능 PCIe® 스위치 패브릭은 최대 Gen 3까지 작동하여 최대 24GB/s의 시스템 데이터 대역폭을 제공합니다. M9019A를 M9022A/23A/24A PXIe 시스템 모듈 및 M9048B/49A PCIe 데스크탑 어댑터와 결합하여 외부 PC에 최대 Gen 3 x16 PCIe 링크를 구현할 수 있습니다.
M9019A는 대부분의 경우 섀시가 4U 랙 공간에 맞도록 혁신적인 냉각 설계를 갖추고 있습니다. 최신 1U 랙 장착형 컴퓨터와 결합하면 단 5U 랙 공간에 강력한 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한, 옵션인 "공기 흡입구" 모듈을 사용하여 섀시 전면에서 더 많은 시원한 공기를 공급할 수 있습니다.