XA5 클래스 신호 분석기, 32GHz, 최대 분석 대역폭 2GHz, 듀얼 채널

키사이트 Expert XA5 SA6210A는 고성능 RF, 빠른 스윕 측정 속도, 듀얼 채널 아키텍처를 통해 타의 추종을 불허하는 신호 분석 정보를 제공합니다. 이를 통해 더 짧은 시간 내에 더 많은 측정을 더 정확하게 수행할 수 있습니다.

제품 이미지
  • DANL @1 GHz

    -171 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    2 GHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -132 dBc/Hz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

당사의 Expert XA5 SA6210A 신호 분석기를 사용하여 5G, WLAN, UWB, 자동차 레이더 및 범용 무선 애플리케이션을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 RF 신호 분석을 수행하십시오. XA5 SA6210A는 듀얼 채널 분석, 빠른 스윕 측정 및 강력한 EVM 성능을 결합하여 테스트 워크플로우를 간소화하고, MIMO 및 ccEVM 분석을 단순화하며, 신호 문제를 조기에 식별하고, 복잡한 무선 설계를 확신을 가지고 검증하는 데 도움을 줍니다.

신호에 대한 더 많은 인사이트를 확인하십시오.

  • 2 GHz 분석 대역폭과 80 MHz 분해 대역폭을 갖춘 하나의 장비로 더 많은 적합성 테스트를 수행하십시오.
  • 고성능 RF 분석을 통해 강력한 캐리어에 가깝게 있거나 노이즈에 묻혀 있는 낮은 레벨의 스퓨리어스, 고조파 또는 간섭 신호를 감지하십시오.
  • 더 큰 디스플레이와 완전히 새로운 사용자 인터페이스로 한 번에 더 많은 데이터를 확인하고 작업을 최적화하십시오.

더 빠르고 더 많은 테스트를 수행하십시오.

  • 혁신적인 광대역 사전 선택 필터 아키텍처로 구동되는 빠른 스윕 측정 속도로 더 많은 스퓨리어스를 포착하십시오.
  • 우수한 측정 정확도와 동급 최고의 EVM 성능으로 더 나은 테스트 마진을 달성하십시오.
  • 단일 박스 MIMO 및 ccEVM 기능을 통해 워크플로우를 간소화하십시오.
  • 기존 X-시리즈 신호 분석기와 SCPI 호환