주요 특징

변조된 자극 조건에서 비선형 DUT 동작(EVM, NPR, ACPR)을 위한 로드 풀 기능을 제공합니다.
 
  • DUT에 사용자별 부하를 제공할 수 있는 통합 기계 튜너 특성화 및 제어
  • 최대 67 GHz의 주파수 범위
  • 대부분의 Maury 및 Focus 수동 로드 풀 튜너 지원(호환되는 튜너 모델에 대한 자세한 사항은 변조 왜곡 기술 개요 참조)
  • 사용자 정의 감마의 경우 측정된 EVM, 전력 및 이득 표시
  • ADS 및 MATLAB와 같은 외부 프로그램에 사용할 수 있도록 호환되는 파일 형식으로 측정 결과 저장

ALC(Arbitrary Load Control)를 사용하여 원하는 부하에 대한 EVM 및 ACPR과 같은 성능 지수를 컴퓨팅하여 변조 왜곡 어플리케이션 확장 ALC을 사용한 변조 왜곡은 PNA-X의 강력한 기능과 전자기계적 튜너를 통합하므로, 비50 Ω 부하를 DUT에 제공할 수 있으며 다양한 부하 조건의 디바이스 성능 또는 감도 변화를 정확하게 측정할 수 있습니다.

Free Trials

Get a 30-day trial license for S94570B. The S94570B Arbitrary Load Control trial creates a software application on your PNA series.

Interested in S94570B?

Want help or have questions?