Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
소형 챔버를 사용하여 5G 밀리미터파 모바일 디바이스 동작을 무선으로 신속하게 검증합니다.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg
Use cases
Production, Repair
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
F9681A 제조 챔버는 E6681A EXM WB 또는 E7515E UXM 5G와 같은 키사이트 테스트 세트와 결합할 경우 5G mmWave 디바이스 테스트를 위한 소형 솔루션입니다. 랙 또는 벤치에 맞도록 설계되어 수리, 생산 및 벤치탑 테스트에 유용합니다.
챔버 상단, 측면 및 후면에 사전 설치된 최대 4개의 혼 안테나를 사용하여 각 디바이스 안테나를 테스트합니다. 직교 편파 듀얼 혼 안테나 또는 원형 편파 혼 안테나를 선택하십시오. 제공된 조정 도구를 사용하여 챔버 내 혼 안테나의 위치를 조정하여 디바이스 안테나와 정렬합니다.
통합 스위치로 솔루션 구성을 간소화하여 재연결 없이 모든 디바이스 안테나의 무선 동작을 검증합니다. 공압 도어 및 통합 mmWave 스위치를 이더넷으로 제어하여 자동화를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.