fA 누출 스위치 메인프레임

B2200A fA 누설 스위치 메인프레임은 측정 성능을 저하시키지 않으면서 자동 특성 테스트를 지원하므로 테스트 비용을 절감할 수 있습니다.

제품 이미지
  • Maximum output ports

    48

  • Isolation

    100 TΩ

  • Type

    Matrix

  • Minimum current measurement resolution

    1 fA

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 B2200A fA 누출 스위치 메인프레임은 반도체 파라미터 분석기의 측정 성능을 훼손하지 않고 자동 특성화 테스트를 지원하므로 테스트 비용이 절감됩니다. Kelvin 구성과 커패시턴스 미터를 사용하여 4개 소스 측정 장치를 지원하므로 향후 확장이 용이합니다.

  • 측정 설정의 빠른 검증과 디버깅을 위한 릴레이 상태의 밝은 디스플레이
  • 키패드 또는 선택 품목인 라이트 펜을 통한 전면 패널 제어
  • 키사이트 EasyEXPERT 소프트웨어에서 직관적인 GUI를 통해 스위치 설정을 자동화할 수 있습니다.
  • 커패시턴스 보상과 함께 통합된 EasyEXPERT 소프트웨어를 사용해서 제어 전압 입력을 최적화할 수 있습니다.