fA Leckageschalter-Mainframe

Der B2200A fA Leckstromschalter-Mainframe senkt die Testkosten durch die Ermöglichung automatischer Charakterisierungstests, ohne die Messleistung zu beeinträchtigen.

Produktbild
  • Maximum output ports

    48

  • Isolation

    100 TΩ

  • Type

    Matrix

  • Minimum current measurement resolution

    1 fA

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das Keysight B2200A fA Leakage Switch Mainframe reduziert die Testkosten, indem es automatische Charakterisierungstests ermöglicht, ohne die Messleistung des Halbleiter-Parameteranalysators zu beeinträchtigen. Es unterstützt eine Einheit zur Quellenmessung (Source Measurement Unit) mit vier Kanälen in Kelvin-Konfiguration und ein Kapazitätsmessgerät – wodurch Platz für zukünftige Erweiterungen bleibt. 

  • Helle Anzeige des Relaisstatus zur schnellen Überprüfung und Fehlersuche in Messaufbauten.
  • Die Bedienung erfolgt über Tastatur oder optionalen Lichtstift an der Vorderseite.
  • Automatisieren Sie die Schaltereinstellungen über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche mit der Keysight EasyEXPERT Software.
  • Optimieren Sie die Steuerspannungseingänge mit der integrierten EasyEXPERT-Software mit Kapazitätskompensation.