Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
실제 전력 디바이스 모델을 생성해 설계 사이클을 없앨 수 있어 신뢰할 수 있는 시뮬레이션이 가능합니다.
실제 전력 디바이스 모델을 생성해 설계 사이클을 없앨 수 있어 신뢰할 수 있는 시뮬레이션이 가능합니다.
PD1000A
실제 전력 디바이스 모델을 생성해 설계 사이클을 없앨 수 있어 신뢰할 수 있는 시뮬레이션이 가능합니다.
하이브리드 전기차 및 전기차(HEV / EV) 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 자동차 시장에서 차량 전기화가 증가하면서 설계와 제조 부문에서 새로운 과제가 대두됩니다. 많은 HEV 및 EV 제조업체들이 더 작고, 더 가볍고, 더 발열이 적은 패키지로 연비를 높이고(주행 거리 증가) 더 큰 파워를 확보하기 위해 전력 변환 설계를 탄화규소, 질화갈륨 등의 와이드 밴드갭(WBG) 디바이스로 전환하고 있습니다. 하지만 이러한 새 설계의 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해서는 많은 부분을 고려해야 합니다.
키사이트가 HEV / EV 전력 변환 시장의 산업 리더들과 협력해서 WBG 디바이스를 사용하는 설계로 매끄럽게 전환할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 관계를 바탕으로 키사이트는 WBG 디바이스 설계자들이 전에는 가능하지 않던 모델을 쉽게 제작할 수 있도록 지원하는 첨단 전력 회로 시뮬레이터 도구 모델링 세트를 개발했습니다. 커브 트레이싱, S-파라미터 및 이중 펄스 테스터 하드웨어로 구성된 이 테스트 세트는 WBG 디바이스의 측정값을 가져오고 고급 소프트웨어를 사용해서 키사이트 독점의 정교한 모델을 구축합니다. 이러한 모델을 키사이트의 Advanced Design System 소프트웨어에서 사용하여 고주파수 콤포넌트가 설계의 신뢰도와 전자기 간섭에 미치는 영향을 시뮬레이션하고 분석할 수 있습니다. 첫 프로토타입 전에 설계를 변경할 수 있어 불필요한 설계 주기가 사라지기 때문에 시간과 비용이 절약되는 효과가 있습니다.
발전과 송전, 항공우주-방위, 자동차, 데이터 센터, 가전 제품, IoT 분야를 위한 전력 변환기 설계용으로 개발되었습니다.
발전과 송전, 항공우주-방위, 자동차, 데이터 센터, 가전 제품, IoT 분야를 위한 전력 변환기 설계용으로 개발되었습니다.
W3035E
발전과 송전, 항공우주-방위, 자동차, 데이터 센터, 가전 제품, IoT 분야를 위한 전력 변환기 설계용으로 개발되었습니다.
W3035E PathWave PEPro의 주요 특징:
전력 전자부품용 키사이트 솔루션은 레이아웃 기생으로 인한 보드 효과를 시뮬레이션할 수 있는 전자기 솔버와 같은 분석 기능을 포함합니다. PEPro(Power Electronics Pro) 설계 제품에는 장기적인 신뢰성을 위해 전류와 장을 살펴볼 때 매우 중요하게 활용되는 내부 레이어 주변장 시각화 기능이 새롭게 제공됩니다. 가열 효과를 유발하고 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 전류 수축 영역을 찾아낼 수 있습니다. 보드 분석은 MoM(Method of Moments) 플래너 시뮬레이션과 3D 효과를 파악하기 위한 유한 요소 분석(FEM)을 모두 지원합니다.
이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
W3631B
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
W3631B PathWave ADS Core + EM Design + Layout + PEPro + PE Ckt Sim 포함 사항:
전력 전자 부품용 키사이트 솔루션은 디바이스 모델링과 전력 전자 부품 시뮬레이션을 모두 포함하며 주기적 정상 상태 신호의 정밀 분석과 폐쇄 루프 분석을 위한 고조파 균형과 같은 PEPro(Power Electronics Pro) 분석 기능을 포함합니다. 또한 개방 루프 분석을 포함한 스위칭 특성 분석을 위한 트랜션트 설계 시뮬레이션도 포함합니다. 전자기(EM) 솔버를 사용하면 레이아웃 기생이 보드에 미치는 효과를 시뮬레이션할 수 있습니다. PEPro 설계 제품에는 장기적인 신뢰성을 위해 전류와 장을 살펴볼 때 매우 중요하게 활용되는 내부 레이어 주변장 시각화 기능이 새롭게 제공됩니다. 가열 효과를 유발하고 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 전류 수축 영역을 찾아낼 수 있습니다. 보드 분석은 MoM(Method of Moments) 플래너 시뮬레이션과 3D 효과를 파악하기 위한 유한 요소 분석(FEM)을 모두 지원합니다.