Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
AC68GPBU는 키사이트 AC6800 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈 업그레이드입니다.
참고: AC68ALGU 또는 AC68GPBU에 대해 단 하나의 슬롯만 이용 가능
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 기본 AC 전원에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 기본 AC 전원에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC69GPBU
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 기본 AC 전원에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC69GPBU는 키사이트 AC6900 시리즈 AC 소스에 대한 사용자 설치 가능 GPIB 인터페이스 모듈입니다.
AC68BRAC3은 AC6801B, AC6802B, AC6803B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC3은 AC6801B, AC6802B, AC6803B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC3
AC68BRAC3은 AC6801B, AC6802B, AC6803B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC3은 AC6801B, AC6802B, AC6803B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BALGU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 아날로그 제어 인터페이스 모듈입니다.
AC68BALGU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 아날로그 제어 인터페이스 모듈입니다.
AC68BALGU
AC68BALGU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 아날로그 제어 인터페이스 모듈입니다.
아날로그 인터페이스 보드는 두 가지 모드에서 외부 아날로그 신호로 출력을 제어할 수 있습니다.
AC68BFIU 고장 억제 카드나 AC68BALGU 아날로그 카드 또는 AC68GPBU GPIB 카드에 오직 하나의 슬롯만 사용할 수 있음
AC68BFIU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 고장 억제 인터페이스 모듈입니다.
AC68BFIU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 고장 억제 인터페이스 모듈입니다.
AC68BFIU
AC68BFIU는 키사이트 AC6800B 시리즈 기본 AC 전원 공급기를 위한 사용자 설치 가능한 고장 억제 인터페이스 모듈입니다.
고장 억제 보드는 두 가지 모드에서 외부 입력 신호로 출력을 제어할 수 있습니다.
참고: AC68BFIU 고장 억제 카드나 AC68BALGU 아날로그 카드 또는 AC68GPBU GPIB 카드에 오직 하나의 슬롯만 사용할 수 있음
The AC69ALGU analog interface connector controls the output with external analog signals.
The AC69ALGU analog interface connector controls the output with external analog signals.
AC69ALGU
The AC69ALGU analog interface connector controls the output with external analog signals.
The Keysight AC69ALGU external analog interface connector uses a DC signal to change the AC voltage, DC voltage, or frequency. This solution can help you:
The AC69DIGU digital interface connector controls the output with external digital signals.
The AC69DIGU digital interface connector controls the output with external digital signals.
AC69DIGU
The AC69DIGU digital interface connector controls the output with external digital signals.
The Keysight AC69DIGU digital interface connector can help you to:
AC69PAR1 is a parallel operation cable that can support up to four units of the AC6900 Series.
AC69PAR1 is a parallel operation cable that can support up to four units of the AC6900 Series.
AC69PAR1
AC69PAR1 is a parallel operation cable that can support up to four units of the AC6900 Series.
The Keysight AC69PAR1 is a parallel operation cable that enables up to four units of the AC6900 Series power sources.
The AC69SYN1 is a synchronization cable for synchronizing power switches on parallel units.
The AC69SYN1 is a synchronization cable for synchronizing power switches on parallel units.
AC69SYN1
The AC69SYN1 is a synchronization cable for synchronizing power switches on parallel units.
The Keysight AC69SYN1 cable synchronizes power switches on parallel units, enabling all secondary units to turn on automatically when you switch on the primary unit.
AC68BRAC6은 AC6804B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC6은 AC6804B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC6
AC68BRAC6은 AC6804B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.
AC68BRAC6은 AC6804B 기본 AC 전원 공급기를 위한 랙 장착 플랜지 키트입니다.