Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XA5 클래스 Expert 신호 및 스펙트럼 분석기에는 PXA, PXE 및 SA6210A 모델이 포함됩니다.
키사이트 Expert XA5 SA6210A는 고성능 RF, 빠른 스윕 측정 속도, 듀얼 채널 아키텍처를 통해 타의 추종을 불허하는 신호 분석 정보를 제공합니다. 이를 통해 더 짧은 시간 내에 더 많은 측정을 더 정확하게 수행할 수 있습니다.
DANL @1 GHz
-171 dBm
Maximum analysis bandwidth
2 GHz
Maximum frequency
32 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-132 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis
No
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
당사의 Expert XA5 SA6210A 신호 분석기를 사용하여 5G, WLAN, UWB, 자동차 레이더 및 범용 무선 애플리케이션을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 RF 신호 분석을 수행하십시오. XA5 SA6210A는 듀얼 채널 분석, 빠른 스윕 측정 및 강력한 EVM 성능을 결합하여 테스트 워크플로우를 간소화하고, MIMO 및 ccEVM 분석을 단순화하며, 신호 문제를 조기에 식별하고, 복잡한 무선 설계를 확신을 가지고 검증하는 데 도움을 줍니다.
신호에 대한 더 많은 인사이트를 확인하십시오.
더 빠르고 더 많은 테스트를 수행하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.