5G 멀티밴드 테스트용 VT5 클래스 벡터 트랜시버

S9130A 5G Performance Multi-Band Vector Transceiver는 키사이트의 검증된 PXI 벡터 트랜시버 플랫폼을 활용하여 제조 및 설계 검증 테스트를 위한 탁월한 EVM 및 ACLR 성능을 갖춘 소형 테스트 시스템을 제공합니다.

제품 이미지
  • Test domain

    Performance

  • Technology

    5G NR

  • Workflow stage

    Design validation, Manufacture test

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

응용 분야: 5G NR 네트워크 장비 및 무선 부품의 고성능 테스트

  • 5G NR 고성능 기지국 트랜시버 시스템
  • 원격 무선 헤드(RRH), 분산 장치(DU), 능동 안테나 어레이, 증폭기, 칩셋을 포함한 5G NR 컴포넌트

장점

  • 벤치탑 장비 대비 작은 설치 공간과 매우 높은 테스트 처리량("클라우드 레디")으로 동급 최고의 EVM 및 ACLR 성능을 제공합니다.
  • 표준 8GHz 벡터 트랜시버의 범위 확장을 위한 12GHz DUT IF 옵션
  • OTA 준비성은 단일 양방향 원격 헤드와 2개 편파를 위한 헤드 내 스위칭을 통해 공간 및 비용을 절감하며, 24.25 ~ 43.5 GHz의 모든 대역에서 챔버에서 동급 최고의 전력 및 EVM을 제공합니다.
  • 제조 효율성: 1.2 GHz 대역폭, 동급 최고의 EVM 및 ACLR을 갖춘 송수신, 단일 장비로 작동(스위칭, 헤드, API, 측정 포함), 재작업 및 오판을 줄이는 교정된 시스템 정확도로 손쉬운 자동화

기능

  • FR1(380 MHz ~ 8 GHz, 12GHz 옵션 포함) 및 FR2(24.25 ~ 43.5 GHz) 모두에서 5G NR(3GPP Release 16 이상) 파형의 광대역 신호 생성 및 분석
  • "OTA 친화적인" 확장 가능한 아키텍처를 특징으로 하며, 스위칭 및 긴 케이블 연결로 인한 높은 손실을 방지하고 하나의 원격 mmWave 헤드를 지원합니다.

측정 어플리케이션 및 소프트웨어

  • S9130A 시스템은 주문 시 다음 측정 전용 애플리케이션 소프트웨어로 공장 출하 시 선택적으로 구성할 수 있습니다.
  •  N9085EM0E – 5G NR 측정 어플리케이션 (X-App)
  •  Y9085EM0E – 5G NR 파형 및 측정 애플리케이션
  • N7631EMBC Signal Studio Pro for 5G NR, N7630EMBC for pre-5G, 89600 VSA 소프트웨어, KS8400A 테스트 자동화 플랫폼을 포함한 추가 권장 소프트웨어(사용자 설치)에 대해서는 S9130A 구성 가이드를 참조하십시오. 

키사이트 S9130A 5G 성능 멀티밴드 벡터 트랜시버는 트랜시버 1개로 FR1(380MHz ~ 8GHz)을 커버하며, mmWave 트랜시버 1개로 FR2(24.25 ~ 43.5GHz)를 커버합니다.