ISAC 채널 에뮬레이션 툴셋

개발 주기 전반에 걸쳐 5G-Advanced 및 6G 통합 감지 및 통신(ISAC) 알고리즘과 프로토타입에 대한 포괄적인 실험실 검증 솔루션을 제공합니다.

제품 이미지
  • Technology

    5G NR, 6G

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

S8808A ISAC 채널 에뮬레이션 툴셋은 연구원, 칩셋 공급업체 및 네트워크 장비 제조업체가 통합 감지 및 통신(ISAC) 알고리즘 및 프로토타입을 현장에 배포하기 전에 실험실 환경에서 개발하고 검증할 수 있도록 지원합니다. S8808A는 감지 대상, 배경 장면 및 통신 채널의 소프트웨어 모델링부터 PROPSIM 플랫폼에서의 하드웨어 인 더 루프 실시간 에뮬레이션까지 완벽한 ISAC 테스트 워크플로우를 지원하여 중단 없는 연중무휴 테스트 실행을 가능하게 합니다.

S8808A는 ISAC 개발 주기를 가속화하고 배포 위험을 줄이며 광범위한 5G-Advanced 및 6G 사용 사례 전반에 걸쳐 견고한 성능을 제공합니다. 무선 연결의 미래를 이끄는 산업 분야에서 실험실 기반 ISAC 검증은 단순한 이점이 아니라 매우 중요합니다.

주요 기능

  • 3GPP 표준 준수 - 이 툴셋은 TR 38.901 릴리즈 19 V19.5.0에 따른 표준 정렬 ISAC 모델링과 TR 22.837 V19.4.0에 정의된 센싱 KPI의 엔드투엔드 검증을 지원합니다.
  • 현실적인 센싱 환경 - 수백 개의 동시 센싱 타겟을 지원하여 밀집된 동적 시나리오를 실시간으로 에뮬레이트합니다.
  • 고급 안테나 구성 - 신흥 6G 연구를 위한 대규모 안테나 구성을 포함하여 대규모 다중 입력 다중 출력(MIMO) 테스트를 지원합니다.
  • 유연한 센싱 구성 - 모노스태틱, 바이스태틱 및 멀티스태틱 설정을 지원하여 다양한 센싱 아키텍처를 평가합니다.
  • 맞춤형 타겟 모델링 - 레이더 단면적(RCS) 모델과 마이크로 도플러 시그니처를 사용하여 실제 센싱 타겟을 표현합니다.

 

이 데모 비디오에서 6G ISAC이 네트워크 커버리지를 새로운 수익 창출 기회로 전환하는 방법을 확인하고, S8808A가 디지털 트윈과 실시간 채널 에뮬레이션을 사용하여 센싱 성능을 현실적으로 실험실에서 검증할 수 있는 방법을 알아보세요.